Silindir Kilitler, çeyrek tur dönüşle çalışan bir döner mille pano ve kapılarınıza erişim kilitleyip emniyete almak için tasarlanmıştır.
Aletsiz kurulumla hızlı ve kolay montaj sunan bu kilitler yaygın kalınlıktaki kapılara monte edilebilir ve hafif erişim uygulamaları için idealdir.
Bu ürünlerün sunulduğun Kilit Tipi seçenekleri: Master Anahtar, Benzer Anahtarlı, Farklı Anahtarlı.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Tutuş | Hazne Yüksekliği | Anahtar Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
139 Stokta |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
|||
20 Stokta |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.925 in
23.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Benzer Anahtarlı
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.925 in
23.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
|||
107,1712 TL - 119,0791 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
||
300 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Master Anahtar
|
|||
105,8762 TL - 117,6403 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
||
86,8796 TL - 96,533 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
||
95,5734 TL - 133,8028 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Paslanmaz Toz Kapaklı Birbirini Açan
|
||
107,6482 TL - 119,6092 TL | 265 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Benzer Anahtarlı
|
||
496 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Benzer Anahtarlı
|
|||
99,7943 TL - 110,8829 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Master Anahtar
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Master Anahtar
|
|||
50 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Benzer Anahtarlı
|
|||
49 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Benzer Anahtarlı
|
|||
36 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
|||
99 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Master Anahtar
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Master Anahtar
|
|||
99,6684 TL - 110,7426 TL | 32 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Benzer Anahtarlı
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin