Menü Arama

Yassı Yuvalı BDK Destekleri

Stokta

These push spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board which allows for easy access to the underside of the board. They come in three types: flanged base, cupped base or spring body.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
36 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kilitlenme Kafa Yüksekliği Delik Çapı Pano Kalınlık Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
38250 Stokta
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
20102 Stokta
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
1872760 Stokta
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
3.2 mm
16191 Stokta
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
1890 Stokta
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
2000 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
2764 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
2040000 Stokta
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
487198 Stokta
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
18000 Stokta
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
89 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
25 Stokta
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
1709354 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
41310 Stokta
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
  • / 2
BDK Desteği 4.8 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PS-3-19


Stok Seviyeleri
38250 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.6 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PS-3-01


Stok Seviyeleri
20102 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.6 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Yaylı Kilit Destekleri 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSM-2-01


Stok Seviyeleri
1872760 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PS-8-19


Stok Seviyeleri
16191 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.6 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PS-4-19


Stok Seviyeleri
1890 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.6 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Yaylı Kilit Destekleri 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PS-10-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.6 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Yaylı Kilit Destekleri 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 HB Doğal renk

PSC-4


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.3 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    10.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CPST-6-01


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
BDK Desteği 7.9 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CPST-5-01


Stok Seviyeleri
2764 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PS-10-19


Stok Seviyeleri
2040000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.6 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
BDK Desteği 9.5 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PS-6-01


Stok Seviyeleri
487198 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.6 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSM-3-01


Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CPST-3-01


Stok Seviyeleri
89 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CPST-2-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 HB Doğal renk

PSC-2


Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.3 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    10.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CPST-9-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CPST-7-01


Stok Seviyeleri
1709354 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PS-14-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.6 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Yaylı Kilit Destekleri 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PS-7-01


Stok Seviyeleri
41310 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.6 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Yaylı Kilit Destekleri 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSM-9-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    4.4 mm