Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz PS Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded PS spacers are essential components that offer exceptional versatility and reliability in various applications. These spacers are made from high-quality polystyrene (PS), a rigid and durable material known for its excellent mechanical properties. The main characteristic of round unthreaded PS spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. Available in different sizes and lengths, these spacers provide flexibility to meet specific spacing requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PS spacers is their lightweight nature. PS is a lightweight material, making these spacers ideal for applications where minimizing weight is crucial. Additionally, round unthreaded PS spacers offer excellent electrical insulation properties, providing a reliable solution for applications that require insulation and spacing between electrical components. These spacers also exhibit good dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Furthermore, round unthreaded PS spacers offer resistance to chemicals and moisture, enhancing their durability and suitability for applications in various industries.

  • Material: PS
  • Colour: Black, Natural, White
  • Material Flammability Standard: UL94 HB

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
195 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
322056 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
4.0 mm
879300 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
8.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.2 mm
10.0 mm
6.0 mm
274500 Stokta
5.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
645392 Stokta
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
497895 Stokta
5.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
95000 Stokta
5.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
3852 Stokta
5.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
794862 Stokta
5.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
44000 Stokta
3.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
225 Stokta
3.4 mm
6.0 mm
35.0 mm
8958128 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
6.0 mm
136422 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
5.0 mm
69649 Stokta
5.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
120000 Stokta
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
570 Stokta
5.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
20000 Stokta
4.5 mm
7.0 mm
18.0 mm
  • / 10
Ara Parçası 3.4 mm 6.0 mm 30.0 mm PS

005376800014


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    3.4 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 3.4 mm 6.0 mm 40.0 mm PS

005378800014


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • İç Çap
    3.4 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 4.2 mm 8.0 mm 4.0 mm PS

005420500014


Stok Seviyeleri
322056 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm PS

005425600014


Stok Seviyeleri
879300 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 5.2 mm 10.0 mm 6.0 mm PS

005457200014


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 5.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PS

005466800014


Stok Seviyeleri
274500 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PS

005453059914


Stok Seviyeleri
645392 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 5.2 mm 10.0 mm 25.0 mm PS

005471059914


Stok Seviyeleri
497895 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 5.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PS

005462000014


Stok Seviyeleri
95000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 5.2 mm 10.0 mm 12.0 mm PS

005463200014


Stok Seviyeleri
3852 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 5.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PS

005466859914


Stok Seviyeleri
794862 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 3.4 mm 6.0 mm 25.0 mm PS

005375859914


Stok Seviyeleri
44000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    3.4 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 3.4 mm 6.0 mm 35.0 mm PS

005377859914


Stok Seviyeleri
225 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • İç Çap
    3.4 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 4.2 mm 8.0 mm 6.0 mm PS

005423200014


Stok Seviyeleri
8958128 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 4.2 mm 8.0 mm 5.0 mm PS

005422000014


Stok Seviyeleri
136422 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 5.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PS

005465059914


Stok Seviyeleri
69649 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 5.2 mm 10.0 mm 12.0 mm PS

RRSN-52100-12


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PS

RRSN-52100-03


Stok Seviyeleri
120000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 5.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PS

RRSN-52100-05


Stok Seviyeleri
570 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 4.5 mm 7.0 mm 18.0 mm PS

RRSN-4570-18


Stok Seviyeleri
20000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • İç Çap
    4.5 mm
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene