Menü Arama

Yaylı Oturmalı Mıknatıslı Mandallar

Stokta

Magnetic Catches - Recess fit into a recess cut of the frame and provide a flush effect. The range provide a choice of snap fit for a quick installation or screwed in for a firmer hold. The range is suitable for different panel thickness and forces.

Series Code :SR5427

Seri Kodu: SR5427

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
34 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Renk Toplam Genişlik Tam Malzeme Toplam Yükseklik Satın Al
9600 Stokta
23.6 mm
Siyah
7.7 mm
Polypropylene
13.3 mm
2261 Stokta
40.0 mm
Siyah
10.0 mm
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
13.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
54.0 mm
Siyah
Polypropylene
14.5 mm
20 Stokta
58.5 mm
Beyaz
11.0 mm
Polypropylene
20.6 mm
40 Stokta
23.6 mm
Siyah
7.7 mm
Polypropylene
13.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
Beyaz
40.0 mm
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
13.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.6 mm
Siyah
5.8 mm
Polyoxymethylene
10.2 mm
9216 Stokta
58.5 mm
Siyah
11.0 mm
Polypropylene
20.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
39.7 mm
Siyah
9.5 mm
Polypropylene
25.4 mm
17244 Stokta
58.5 mm
Beyaz
11.0 mm
Polypropylene
20.6 mm
38304 Stokta
39.7 mm
Beyaz
9.5 mm
Polypropylene
25.4 mm
50 Stokta
58.5 mm
Siyah
11.0 mm
Polypropylene
20.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.2 mm
Siyah
24.2 mm
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
12.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
Siyah
10.0 mm
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
13.5 mm
64904 Stokta
39.7 mm
Siyah
9.5 mm
Polypropylene
25.4 mm
36 Stokta
39.7 mm
Beyaz
9.5 mm
Polypropylene
25.4 mm
10 Stokta
23.6 mm
Beyaz
7.7 mm
Polypropylene
13.3 mm
402 Stokta
24.2 mm
Beyaz
24.2 mm
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
12.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
39.5 mm
Beyaz
10.0 mm
Polystyrene
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
58.5 mm
Beyaz
11.0 mm
Polypropylene
20.6 mm
  • / 2
Mıknatıslı Mandal 7.7 mm 23.6 mm Siyah

ML-S-1BK


Stok Seviyeleri
9600 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    13.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    23.6 mm
  • Toplam Genişlik
    7.7 mm
  • Kılıf Tam Malzemesi
    Polypropylene
  • Renk
    Siyah
Mıknatıslı Mandal 10.0 mm 40.0 mm 4.5 kg-f Black

1222622


Stok Seviyeleri
2261 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    13.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    40.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Kılıf Tam Malzemesi
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Kılıf Malzemesi
    ABS
Mıknatıslı Mandal 12.5. mm 54.0 mm Black

491984


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    14.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    54.0 mm
  • Kılıf Tam Malzemesi
    Polypropylene
  • Kılıf Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
Mıknatıslı Mandal 11.0 mm 58.5 mm Beyaz

ML-L-3


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    20.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    58.5 mm
  • Toplam Genişlik
    11.0 mm
  • Kılıf Tam Malzemesi
    Polypropylene
  • Renk
    Beyaz
Mıknatıslı Mandal 7.7 mm 23.6 mm Siyah

ML-S-2BK


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    13.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    23.6 mm
  • Toplam Genişlik
    7.7 mm
  • Kılıf Tam Malzemesi
    Polypropylene
  • Renk
    Siyah
Mıknatıslı Mandal 40.0 mm 40.0 mm 2.2 kg-f White

1222624


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    13.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    40.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Kılıf Tam Malzemesi
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Kılıf Malzemesi
    ABS
Mıknatıslı Mandal 5.8 mm 12.6 mm Black

495244


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    10.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.6 mm
  • Toplam Genişlik
    5.8 mm
  • Kılıf Tam Malzemesi
    Polyoxymethylene
  • Kılıf Malzemesi
    POM
Mıknatıslı Mandal 11.0 mm 58.5 mm Black

ML-L-1BK


Stok Seviyeleri
9216 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    20.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    58.5 mm
  • Toplam Genişlik
    11.0 mm
  • Kılıf Tam Malzemesi
    Polypropylene
  • Kılıf Malzemesi
    PP
Mıknatıslı Mandal 9.5 mm 39.7 mm Siyah

ML-M-2BK


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    25.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    39.7 mm
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
  • Kılıf Tam Malzemesi
    Polypropylene
  • Renk
    Siyah
Mıknatıslı Mandal 11.0 mm 58.5 mm Beyaz

496258


Stok Seviyeleri
17244 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    20.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    58.5 mm
  • Toplam Genişlik
    11.0 mm
  • Kılıf Tam Malzemesi
    Polypropylene
  • Renk
    Beyaz
Mıknatıslı Mandal 9.5 mm 39.7 mm Beyaz

496256


Stok Seviyeleri
38304 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    25.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    39.7 mm
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
  • Kılıf Tam Malzemesi
    Polypropylene
  • Renk
    Beyaz
Mıknatıslı Mandal 11.0 mm 58.5 mm Siyah

ML-L-3BK


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    20.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    58.5 mm
  • Toplam Genişlik
    11.0 mm
  • Kılıf Tam Malzemesi
    Polypropylene
  • Renk
    Siyah
Mıknatıslı Mandal 24.2 mm 24.2 mm 1.3 kg-f Black

1222626


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    12.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    24.2 mm
  • Toplam Genişlik
    24.2 mm
  • Kılıf Tam Malzemesi
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Kılıf Malzemesi
    ABS
Mıknatıslı Mandal 10.0 mm 40.0 mm 2.2 kg-f Black

1222627


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    13.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    40.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Kılıf Tam Malzemesi
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Kılıf Malzemesi
    ABS
Mıknatıslı Mandal 9.5 mm 39.7 mm Siyah

496257


Stok Seviyeleri
64904 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    25.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    39.7 mm
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
  • Kılıf Tam Malzemesi
    Polypropylene
  • Renk
    Siyah
Mıknatıslı Mandal 9.5 mm 39.7 mm White

ML-M-1


Stok Seviyeleri
36 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    25.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    39.7 mm
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
  • Kılıf Tam Malzemesi
    Polypropylene
  • Kılıf Malzemesi
    PP
Mıknatıslı Mandal 7.7 mm 23.6 mm Beyaz

ML-S-2


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    13.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    23.6 mm
  • Toplam Genişlik
    7.7 mm
  • Kılıf Tam Malzemesi
    Polypropylene
  • Renk
    Beyaz
Mıknatıslı Mandal 24.2 mm 24.2 mm 1.3 kg-f White

1222623


Stok Seviyeleri
402 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    12.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    24.2 mm
  • Toplam Genişlik
    24.2 mm
  • Kılıf Tam Malzemesi
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Kılıf Malzemesi
    ABS
Mıknatıslı Mandal 10.0 mm 39.5 mm 3.0 kg-f Beyaz

1219460


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    12.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    39.5 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Kılıf Tam Malzemesi
    Polystyrene
  • Kılıf Malzemesi
    PS
Mıknatıslı Mandal 11.0 mm 58.5 mm Beyaz

ML-L-2


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    20.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    58.5 mm
  • Toplam Genişlik
    11.0 mm
  • Kılıf Tam Malzemesi
    Polypropylene
  • Renk
    Beyaz