Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Magnetic Catches - Recess fit into a recess cut of the frame and provide a flush effect. The range provide a choice of snap fit for a quick installation or screwed in for a firmer hold. The range is suitable for different panel thickness and forces.
Series Code :SR5427
Seri Kodu: SR5427
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Renk | Toplam Genişlik | Tam Malzeme | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114,3943 TL - 137,2731 TL | 18003 Stokta |
2.303 in
58.5 mm
|
White
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylene
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
131,9258 TL - 131,9258 TL | 23 Stokta |
1.563 in
39.7 mm
|
Black
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylene
|
1 in
25.4 mm
|
||
120,171 TL - 120,171 TL | 40 Stokta |
0.929 in
23.6 mm
|
Black
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polypropylene
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
97,6767 TL - 164,097 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
White
|
1.575 in
40.0 mm
|
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
85,9598 TL - 85,9598 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.496 in
12.6 mm
|
Black
|
0.228 in
5.8 mm
|
Polyoxymethylene
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
139,6276 TL - 195,4787 TL | 798 Stokta |
2.303 in
58.5 mm
|
Black
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylene
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
131,9258 TL - 131,9258 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.563 in
39.7 mm
|
Black
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylene
|
1 in
25.4 mm
|
||
62,7696 TL - 87,8775 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.555 in
39.5 mm
|
White
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polystyrene
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
67,4695 TL - 89,9593 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.953 in
24.2 mm
|
Black
|
0.953 in
24.2 mm
|
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
72,9684 TL - 102,1557 TL | 2072 Stokta |
1.563 in
39.7 mm
|
White
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylene
|
1 in
25.4 mm
|
||
198,4026 TL - 198,4026 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.303 in
58.5 mm
|
White
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylene
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
133,3624 TL - 133,3624 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.563 in
39.7 mm
|
White
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylene
|
1 in
25.4 mm
|
||
175,198 TL - 258,1865 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.157 in
54.8 mm
|
Black
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polystyrene
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
197,5615 TL - 197,5615 TL | 50 Stokta |
2.303 in
58.5 mm
|
Black
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylene
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
97,6767 TL - 164,097 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
Black
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
126,1055 TL - 126,1055 TL | 10 Stokta |
0.929 in
23.6 mm
|
White
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polypropylene
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
168,4371 TL - 282,9745 TL | 52 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
White
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
192,7429 TL - 192,7429 TL | 20 Stokta |
2.303 in
58.5 mm
|
White
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylene
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
351,5942 TL - 590,6784 TL | 169 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Black
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
175,198 TL - 258,1865 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.126 in
54.0 mm
|
Black
|
|
Polypropylene
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin