Menü Arama

Yaylı Oturmalı Mıknatıslı Mandallar

Stokta

Magnetic Catches - Recess fit into a recess cut of the frame and provide a flush effect. The range provide a choice of snap fit for a quick installation or screwed in for a firmer hold. The range is suitable for different panel thickness and forces.

Series Code :SR5427

Seri Kodu: SR5427

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
34 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Renk Toplam Genişlik Tam Malzeme Toplam Yükseklik Satın Al
124,5234 TL - 124,5234 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.6 mm
Black
7.7 mm
Polypropylene
13.3 mm
198,4026 TL - 198,4026 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
58.5 mm
Black
11.0 mm
Polypropylene
20.6 mm
141,626 TL - 169,9513 TL 100 Stokta
64.0 mm
White
10.0 mm
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
14.0 mm
70,8656 TL - 119,0542 TL 402 Stokta
24.2 mm
White
24.2 mm
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
12.3 mm
80,5386 TL - 112,7541 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
39.5 mm
White
10.0 mm
Polypropylene
11.0 mm
72,9684 TL - 102,1557 TL 46529 Stokta
39.7 mm
Black
9.5 mm
Polypropylene
25.4 mm
133,3963 TL - 133,3963 TL 36 Stokta
39.7 mm
White
9.5 mm
Polypropylene
25.4 mm
81,9519 TL - 81,9519 TL 10 Stokta
23.6 mm
White
7.7 mm
Polypropylene
13.3 mm
150,0374 TL - 210,0523 TL 100 Stokta
64.0 mm
Black
64.0 mm
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
14.0 mm
85,4089 TL - 85,4089 TL 6 Stokta
39.7 mm
Black
9.5 mm
Polypropylene
25.4 mm
114,3943 TL - 160,152 TL 13800 Stokta
58.5 mm
Black
11.0 mm
Polypropylene
20.6 mm
190,7273 TL - 190,7273 TL 1650 Stokta
39.7 mm
White
9.5 mm
Polypropylene
25.4 mm
47,1446 TL - 51,859 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
White
9.6 mm
Polystyrene
12.0 mm
150,0374 TL - 210,0523 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
64.0 mm
White
64.0 mm
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
14.0 mm
  • / 2
Mıknatıslı Mandal 7.7 mm 23.6 mm Black

ML-S-1BK

Fiyat Aralığı
124,5234 TL - 124,5234 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    13.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    23.6 mm
  • Toplam Genişlik
    7.7 mm
  • Kılıf Tam Malzemesi
    Polypropylene
  • Kılıf Malzemesi
    PP
Mıknatıslı Mandal 11.0 mm 58.5 mm Black

ML-L-2BK

Fiyat Aralığı
198,4026 TL - 198,4026 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    20.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    58.5 mm
  • Toplam Genişlik
    11.0 mm
  • Kılıf Tam Malzemesi
    Polypropylene
  • Kılıf Malzemesi
    PP
Mıknatıslı Mandal 10.0 mm 64.0 mm 6.0 kg-f White

1222620

Fiyat Aralığı
169,9513 TL - 141,626 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    14.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    64.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Kılıf Tam Malzemesi
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Kılıf Malzemesi
    ABS
Mıknatıslı Mandal 24.2 mm 24.2 mm 1.3 kg-f White

1222623

Fiyat Aralığı
119,0542 TL - 70,8656 TL

Stok Seviyeleri
402 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    12.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    24.2 mm
  • Toplam Genişlik
    24.2 mm
  • Kılıf Tam Malzemesi
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Kılıf Malzemesi
    ABS
Mıknatıslı Mandal 10.0 mm 39.5 mm White

491983

Fiyat Aralığı
112,7541 TL - 80,5386 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    39.5 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Kılıf Tam Malzemesi
    Polypropylene
  • Kılıf Malzemesi
    PP
Mıknatıslı Mandal 9.5 mm 39.7 mm Black

496257

Fiyat Aralığı
102,1557 TL - 72,9684 TL

Stok Seviyeleri
46529 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    25.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    39.7 mm
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
  • Kılıf Tam Malzemesi
    Polypropylene
  • Kılıf Malzemesi
    PP
Mıknatıslı Mandal 9.5 mm 39.7 mm White

ML-M-1

Fiyat Aralığı
133,3963 TL - 133,3963 TL

Stok Seviyeleri
36 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    25.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    39.7 mm
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
  • Kılıf Tam Malzemesi
    Polypropylene
  • Kılıf Malzemesi
    PP
Mıknatıslı Mandal 7.7 mm 23.6 mm White

ML-S-2

Fiyat Aralığı
81,9519 TL - 81,9519 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    13.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    23.6 mm
  • Toplam Genişlik
    7.7 mm
  • Kılıf Tam Malzemesi
    Polypropylene
  • Kılıf Malzemesi
    PP
Mıknatıslı Mandal 64.0 mm 64.0 mm 4.5 kg-f Black

1222628

Fiyat Aralığı
210,0523 TL - 150,0374 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    14.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    64.0 mm
  • Toplam Genişlik
    64.0 mm
  • Kılıf Tam Malzemesi
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Kılıf Malzemesi
    ABS
Mıknatıslı Mandal 9.5 mm 39.7 mm Black

ML-M-3BK

Fiyat Aralığı
85,4089 TL - 85,4089 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    25.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    39.7 mm
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
  • Kılıf Tam Malzemesi
    Polypropylene
  • Kılıf Malzemesi
    PP
Mıknatıslı Mandal 11.0 mm 58.5 mm Black

496259

Fiyat Aralığı
160,152 TL - 114,3943 TL

Stok Seviyeleri
13800 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    20.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    58.5 mm
  • Toplam Genişlik
    11.0 mm
  • Kılıf Tam Malzemesi
    Polypropylene
  • Kılıf Malzemesi
    PP
Mıknatıslı Mandal 9.5 mm 39.7 mm White

ML-M-2

Fiyat Aralığı
190,7273 TL - 190,7273 TL

Stok Seviyeleri
1650 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    25.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    39.7 mm
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
  • Kılıf Tam Malzemesi
    Polypropylene
  • Kılıf Malzemesi
    PP
Mıknatıslı Mandal 9.6 mm 25.4 mm 2.0 kg-f White

1219459

Fiyat Aralığı
51,859 TL - 47,1446 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    12.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    25.4 mm
  • Toplam Genişlik
    9.6 mm
  • Kılıf Tam Malzemesi
    Polystyrene
  • Kılıf Malzemesi
    PS
Mıknatıslı Mandal 64.0 mm 64.0 mm 4.5 kg-f White

1222625

Fiyat Aralığı
210,0523 TL - 150,0374 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    14.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    64.0 mm
  • Toplam Genişlik
    64.0 mm
  • Kılıf Tam Malzemesi
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Kılıf Malzemesi
    ABS