Round Tube Inserts are used as multi-functional protective components, when finishing and aesthetics are not a priority. Featuring a push-in design, the inserts primary function is to prevent the entry of contaminants such as dirt, dust and moisture. Additionally, it safeguards against sharp edges created by cut. Easily inserted by hand or with a mallet for a speedy assembly. Commonly used in metal tube forming applications for industrial furniture, specialist vehicles, street signs and scaffolding.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Black Seri Kodu: SRILTPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | h | h1 | Azami Et Kalınlığı | D | Minimum Wall Thickness | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,9984 TL - 3,3316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
34,733 TL - 38,5922 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.122 in
28.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,8979 TL - 2,9523 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,1822 TL - 1,839 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
34,5551 TL - 38,3945 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.122 in
28.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,5246 TL - 2,3716 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
40,4927 TL - 44,9919 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.299 in
33.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
18,6894 TL - 20,766 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
4,412 TL - 4,9022 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
34,5913 TL - 38,4348 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4 in
101.6 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
5,529 TL - 6,1434 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
34,6275 TL - 53,8651 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,0221 TL - 1,5899 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,771 TL - 1,1994 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
16,1457 TL - 17,9396 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
2,3035 TL - 3,5833 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
34,7033 TL - 38,5593 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,4679 TL - 2,7422 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,7394 TL - 1,1501 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
4,4611 TL - 6,9395 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin