Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.Yuvarlak Eklentiler, boru ürünlerinin uçlarını tamamlayarak zarif bir görünüm kazandırmak için kullanılır.
Malzeme: ABS, PE Renk: Siyah, Krom Koyu, Krom Gümüş, Silver Seri Kodu: SR5723, SR1562
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | t | h | Renk | Malzeme | D | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 200 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 11220 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 17850 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 40 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 1030 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 800 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 102000 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 400 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 28140 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 599 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| 7980 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 600 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 800 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 800 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 197 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| 194 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 54910 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin