Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(3 Ürün grupları)
Dubl Kote Acrylic is versatile double sided foam tape coated with acrylic adhesive on both sides. It is ideal for hand or automated application. Flexible for filling spaces and conformable for joining irregular surfaces. Acrylic adhesives are UV Stable and have good plasticizer resistance. . Specifications: Application Temperature: 65F to 100F Service Temperature: -20F to 175F Applications. Signage, Outdoor signage, End caps, Headers, Air fresheners, Protective trim, light weight Mirror mounting.
Duraco High Bond Tapes are high performance acrylic foam core tapes that meet a wide range of application needs. High Bond Tapes are tamper resistant, great for bonding dissimilar metals, and excellent resistant to temperature cycles. Available in 4 colors: clear, white, grey, and black. Clear is ideal for clear acrylic and glass applications. Specifications: Adhesive: Acrylic Foam Core Permanent Adhesive. Service Temperature Range: -20F to 300F Applications. Appliance: replace mechanical fasteners in consumer and commercial appliances. Design: Seamless attachment of decorative panels. Electronics: LCD displays, hand held electronic assembly, data enclosures. Event Promotion: seamless banner assembly and sign installation. HVAC: replace mechanical fasteners and welding in heading and air conditioning unit assembly
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin