Menü Arama

Yüksek Yapışma Güçlü Çift Taraflı Bant

Stokta

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Malzeme Toplam Genişlik Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50 m
Acrylic
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50 m
Acrylic
18.0 mm
273 Stokta
50 m
Acrylic
48.0 mm
30 Stokta
50 m
Acrylic
24.0 mm
Transfer Bandı 12.0 mm (W) 50 m (L) Acrylic

496137


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Translucent
  • Toplam Uzunluk
    50 m
  • Toplam Genişlik
    12.0 mm
  • GTIP Numarası
    3919108025
Transfer Bandı 18.0 mm (W) 50 m (L) Acrylic

496138


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Translucent
  • Toplam Uzunluk
    50 m
  • Toplam Genişlik
    18.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    661.4815 TRY
  • GTIP Numarası
    3919108025
Transfer Bandı 48.0 mm (W) 50 m (L) Acrylic

496140


Stok Seviyeleri
273 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Translucent
  • Toplam Uzunluk
    50 m
  • Toplam Genişlik
    48.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    1777.9205 TRY
  • GTIP Numarası
    3919108025
Transfer Bandı 24.0 mm (W) 50 m (L) Acrylic

496139


Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Translucent
  • Toplam Uzunluk
    50 m
  • Toplam Genişlik
    24.0 mm
  • Rulo Çapı
    150.0 mm
  • GTIP Numarası
    3919108025