Menü Arama

Çift Taraflı Köpük Bant Ruloları - Kalıcı - Dubl Kote Akrilik

Stokta

Dubl Kote Acrylic is versatile double sided foam tape coated with acrylic adhesive on both sides. It is ideal for hand or automated application. Flexible for filling spaces and conformable for joining irregular surfaces. Acrylic adhesives are UV Stable and have good plasticizer resistance. . Specifications: Application Temperature: 65F to 100F Service Temperature: -20F to 175F Applications. Signage, Outdoor signage, End caps, Headers, Air fresheners, Protective trim, light weight Mirror mounting.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
1 sonuç.
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Satın Al
697 Stokta
Köpük Bant Rulosu 3.2 mm 19.1 mm 33.0 m White

472617


Stok Seviyeleri
697 Stokta
Özellikler
  • Yapışkan Tipi
    Kauçuk
  • Renk
    Beyaz
  • Paket Tipi
    Rulo
  • Birim Başına Fiyat
    Rulo
  • Sökülebilirlik
    Kalıcı