Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

PEEK Altıgen Başlı

 (3 Ürün grupları)


Altıgen Cıvatalar – PEEK

Altıgen PEEK Cıvatalar olağanüstü mekanik mukavemet, kimyasal direnç ve termal stabilite sağlar.

Kesme mukavemetini artıran ve montajlarda hizalamayı iyileştiren tamamen dişli bir şafta sahiptir. Tasarım, yüksek tork uygulamalarına ve standart aletler kullanılarak güvenli bağlantılara olanak tanıyarak montaj ve bakım görevleri sırasında güvenilirlik sağlar.

Yapısal bütünlüğünü ve performansını 260 C adresine kadar olan sıcaklıklarda korur. Bu sayede yarı iletken ve kimyasal işleme sektörlerinde kullanım için idealdir. Malzeme: PEEK Renk: Beige Seri Kodu: SR1930

Başlıklı Altıgen Soket Vidalar – PEEK

PEEK'ten üretilen Başlıklı altıgen soket Vidalar, olağanüstü mekanik mukavemet, kimyasal direnç ve termal stabilite sağlar.

Kapak başlığı şekli düzgün ve aynı hizada bir bitiş sağlar. Montaj sırasında kayma veya hasar tehlikesini azaltarak altıgen anahtar veya anahtarla güvenli bir şekilde sıkmaya olanak tanıyan gömme altıgen tahrikli silindirik bir kafaya sahiptir.

Yapısal bütünlüğünü ve performansını 260 C adresine kadar olan sıcaklıklarda korur. Bu sayede medikal, elektronik ve otomotiv sektörlerinde kullanım için idealdir. Malzeme: PEEK Renk: Beige Seri Kodu: SRK0083

Havalandırma Delikli Vidalar - Kapak Başlı - PEEK

Vented Cap Screws, made of PEEK, provide exceptional mechanical strength, chemical resistance and thermal stability.

Features a hollow core or vent that allows trapped gas or liquid to escape, which makes them ideal for vacuum applications.

The screws maintain their structural integrity and performance at temperatures up to 260C, which makes them ideal for use in medical, electronics and automotive industries. Malzeme: PEEK Renk: Beige Seri Kodu: SR2012