Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Nylon El Çarkları Hortum Koruma

 (3 Ürün grupları)


Dilimli El Çarkları ve Topuzlar - Dişi

Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.

Hortum Koruma Manşonları

Hose Protection Sleeves are strong covers that protect hoses against heat, abrasion and noise reduction. Resistant to heat, ozone and abrasions. Can withstand temperatures ranging from 110ºC up to 185ºC.

Mükemmel aşınma direnci.Montajı kolay.Konektörler, bağlantı elemanları, birleştirme bağlantıları, kablolar ve hortumlar için idealdir. Malzeme: 1050 Ballistic Nylon, PA, PES; PO Renk: Siyah Seri Kodu: SR1080, , SR1108, SREHSS

Hortum Koruma Manşonları - Maden Güvenliği Onaylı

Hose Protection Sleeves that are Mining Safety approved. Durable coatings are approved to protect hoses against heat, abrasion and bursts. Can withstand temperatures ranging from -40C up to +130C. The US Mine Safety and Health Administration (MSHA) has approved this product. Effective in minimising a concentrated stream of pinhole leaks, while maintaining high burst resistance.

ABD Maden Güvenlik ve Sağlık İdaresi (MSHA) onaylı bir üründür.Yüksek aşınma ve patlama direncine sahiptir.Isı direnci: -40 C ila +130 CŞirketinizin logosu ve parça numarası bilgileriyle markalanabilir.Standart rulo uzunluğu: 50 metredir. Malzeme: Polyester, Nylon Renk: Black Seri Kodu: , SR1082