Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Alüminyum
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Alüminyum
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
|||
| 40 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Alüminyum
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stainless Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
PP
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
|||
| 8612 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
|
PA
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
PP
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.492 in
12.5 mm
|
Nylon
|
|||
| 8 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Alüminyum
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Alüminyum
|
|||
| 160 Stokta |
2.598 in
66.0 mm
|
M10
|
Dişli Kör Delik
|
0.669 in
17.0 mm
|
TPE
|
|||
| 6 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
|||
| 105 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
PA
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.354 in
9.0 mm
|
PP
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Stainless Steel
|
|||
| 118 Stokta |
2.402 in
61.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
|||
| 220 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
|||
| 751 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M4
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin