Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Polypropylene Faturalı Flanş Koruyucuları Sabit Uzunlukta Mühürler

 (3 Ürün grupları)


Emniyet Mühürleri

Security Seals provide a tamper-evident seal for plastic containers, offering protection against theft and contamination. Ideal for use on storage and shopping containers. Available in various styles, including cable lock and EZE seal.

Emniyet Mühürlerimiz plastik kaplar için kurcalama kanıtlayıcı bir mühür sağlar, hırsızlık ve kirlenmeye karşı koruma sunar.Saklama ve alışveriş kaplarında kullanmak için idealdir. Malzeme: Steel, PP, HIPS Renk: Orange, Yellow, Red, Green, Natural, White, Blue Seri Kodu: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Sabit Boy Mühürler - Plastik

Plastic Fixed Length Seals offers an easy and cost-effective way to deter theft and provide evidence of tampering or breaches. Ideal for securing truck and container doors. Available in several types, including InnoLock, OctoLock and TwinLock.

Sabit uzunluğa sahip ekonomik bir mühür. Kamyon ve konteyner kapılarının kapatılması için idealdirler.Tamamı plastik seçenekler de dahil olmak üzere üç türü bulunur.Kullanımı kolaydır. Malzeme: , Polypropylene Renk: Blue, White, Yellow, Red, Orange, Green Seri Kodu: SRH0025, SRH0024, SRH0023

Yükseltilmiş Yüzey Çivili Flanş Koruyucular

Saplamalı Tam Yüzey Flanş Koruyucu, yüksek basınçlı uygulamalarda tam yüzey kaplaması ve delik koruması sağlar. Tırnaklar flanş cıvata deliklerine güvenli bir şekilde geçirilerek tam oturur.

İyi kimyasal dirence sahip ekonomik malzemeden mamuldür. Bu ürünler SAE Kod 61 (3000 ila 5000 PSI arasında) ve SAE Kod 62 (6000 PSI) için koruma sağlar.Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.

  • Yüksek basınçlı uygulamalarda tam yüzey koruması sağlar.
  • Tırnaklar flanş cıvata deliklerine güvenli bir şekilde geçirilerek tam oturur.
  • İyi kimyasal dirence sahip ekonomik malzemeden mamuldür.
Malzeme: LDPE, PE Renk: Black, Blue Seri Kodu: SR1355