Plastic Fixed Length Seals offers an easy and cost-effective way to deter theft and provide evidence of tampering or breaches. Ideal for securing truck and container doors. Available in several types, including InnoLock, OctoLock and TwinLock.
Sabit uzunluğa sahip ekonomik bir mühür. Kamyon ve konteyner kapılarının kapatılması için idealdirler.Tamamı plastik seçenekler de dahil olmak üzere üç türü bulunur.Kullanımı kolaydır. Malzeme: , Polypropylene Renk: Blue, White, Yellow, Red, Orange, Green Seri Kodu: SRH0025, SRH0024, SRH0023
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | C | D | Kilitleme Mekanizması | E | A | B | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Asetal Kilitlenen Çene
|
0.354 in
9.0 mm
|
6.535 in
166.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
|||
| 171000 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Metal Kilitlenen Çene
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
|||
| 176000 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Asetal Kilitlenen Çene
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
|||
| 105000 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Asetal Kilitlenen Çene
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Asetal Kilitlenen Çene
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
OctoLock
|
|||
| 886 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Metal Kilitlenen Çene
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Asetal Kilitlenen Çene
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
OctoLock
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Metal Kilitlenen Çene
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Metal Kilitlenen Çene
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
|||
| 178 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Asetal Kilitlenen Çene
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
OctoLock
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Asetal Kilitlenen Çene
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
OctoLock
|
|||
| 19940 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Asetal Kilitlenen Çene
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
|||
| 971360 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Asetal Kilitlenen Çene
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
|||
| 191920 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Asetal Kilitlenen Çene
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
|||
| 5000 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Asetal Kilitlenen Çene
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin