Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(6 Ürün grupları)
Manages the routing of fibre, eliminating issues like; crushing, kinking and micro-bending. Ideal for blown fibre applications over short distance and curb side FTTH/FTTB applications. Made from Polypropylene (PP) or Polybutylene Terephthalate (PBT). Black and White colour options. UL94 V0 rated.
Optical fibre components enable small multiple fibre cables with aramid to be mechanically and securely terminated. The manifold is stackable and provides breakout for up to 4 wires. A development kit is also available that contains all adapters (OFM-4-05-19BLK). Made from UL94 V2 rated Black Nylon.
Optical Fibre Bend Limiting Tubing provides the best protection for fibres, preventing difficulties like crushing, kinking, and micro bending while delivering a complete, self-managing solution for fibre routing.
The tubing design allows for precise bending control of optical fibres while minimizing signal loss, particularly in applications where cables or threads may be repeatedly bent or flexed, making it durable and flexible.
It gives a range of input adapters to cover OFBLT, fibre bundles, cable and patch cords. Used in applications such as manufacturing, and medical equipment.
Fiber Kesik Adaptörleri SC konnektör için delik kesiğini ST konnektör için delik kesiğine dönüştürür. Optik fiber bölücü, aramid telleri olan kablonun ayrılıp mekanik olarak sonlandırılmasını sağlar. UL94-V2 standardına uygun Siyah veya Doğal Naylondan mamuldür.
Made from Black Thermoplastic Elastomers (TPE), Fibre Optic Connector Boots provide strain relief for Micron Fibres and additional protection to the fibre, while routing through a hole. The 900 Micron Transition Boot limits the bend of the fibre, preventing signal loss.
Optic Fibre Bend Limiting Clips are made from Natural and Black Nylon. Designed to provide protection against breaks and kinks in any fibre routing applications. UL94 V0 and UL94 V2 rated options available.
Series Code :SROFTHSP
Seri Kodu: SROFTHSP
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin