Menü Arama

Fiber Bükülmesini Sınırlandırıcı Tüp

Stokta

Manages the routing of fibre, eliminating issues like; crushing, kinking and micro-bending. Ideal for blown fibre applications over short distance and curb side FTTH/FTTB applications. Made from Polypropylene (PP) or Polybutylene Terephthalate (PBT). Black and White colour options. UL94 V0 rated.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
8 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Satın Al
44 Stokta
3.1 mm
5.1 mm
1273 Stokta
2.6 mm
5.05 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.2 mm
6.35 mm
372 Stokta
4.2 mm
6.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.6 mm
5.05 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.1 mm
4.95 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.1 mm
5.1 mm
874 Stokta
3.1 mm
5.05 mm
Optik N/A Black PBT 3.1 mm (ID)

OFBLTS-31505V0


Stok Seviyeleri
44 Stokta
Özellikler
  • Aksesuar Tipi
    Yarık Boru
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polybutylene Terephthalate
  • Birim Başına Fiyat
    Bobin
  • Tip
    Optik
Optik N/A Beyaz PP 2.6 mm (ID)

OFBLT-2.6-05-PP


Stok Seviyeleri
1273 Stokta
Özellikler
  • Aksesuar Tipi
    Borulama
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Birim Başına Fiyat
    Bobin
  • Dış Çap
    5.05 mm
Optik N/A Beyaz PP 4.2 mm (ID)

OFBLTS-42-635PP


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Aksesuar Tipi
    Yarık Boru
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Birim Başına Fiyat
    Bobin
  • Dış Çap
    6.35 mm
Optik N/A Black PBT 4.2 mm (ID)

OFBLT-42-635V0


Stok Seviyeleri
372 Stokta
Özellikler
  • Aksesuar Tipi
    Borulama
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polybutylene Terephthalate
  • Birim Başına Fiyat
    Bobin
  • Tip
    Optik
Optik N/A Beyaz PP 2.6 mm (ID)

OFBLTS2.6-05-PP


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Aksesuar Tipi
    Yarık Boru
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Birim Başına Fiyat
    Bobin
  • Dış Çap
    5.05 mm
Optik N/A Siyah PBT 3.1 mm (ID)

OFBLT-31-05V0


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Aksesuar Tipi
    Borulama
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polybutylene Terephthalate
  • Birim Başına Fiyat
    Bobin
  • Tip
    Optik
Optik N/A Black PBT 3.1 mm (ID)

OFBLT-33-05V0


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Aksesuar Tipi
    Borulama
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polybutylene Terephthalate
  • Birim Başına Fiyat
    Bobin
  • Tip
    Optik
Optik N/A Beyaz PP 3.1 mm (ID)

OFBLTP-31-505PP


Stok Seviyeleri
874 Stokta
Özellikler
  • Aksesuar Tipi
    Çekme Kordonlu Boru
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Birim Başına Fiyat
    Bobin
  • Dış Çap
    5.05 mm