Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Naylon, Fiber Bükülmesini Sınırlandırıcı Tüp, Bölücü, aramid telleri olan kabloların ayrılıp mekanik olarak sonlandırılmasını sağlar. Bölücü, çapı 2,5 mm ile 7,00 mm arasında olan OFBLT, lif demetleri, kablo ve bağlantı kablolarını örtmek üzere bir dizi giriş adaptörü sağlar. Siyah, Mavi ve Yeşik renk seçenekleri. UL94-V2 standardına uygundur.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Renk | Kablo Tipi | Toplam Genişlik | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114,6045 TL - 114,6045 TL | 80 Stokta |
1.953 in
49.6 mm
|
Black
|
2,5 - 3,5 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
874,9187 TL - 874,9187 TL | 110 Stokta |
1.953 in
49.6 mm
|
Blue
|
3,0 - 4,0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
163,3378 TL - 163,3378 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.953 in
49.6 mm
|
Blue
|
6,35 mm OFBLT
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
114,6045 TL - 114,6045 TL | 6318 Stokta |
1.953 in
49.6 mm
|
Green
|
5,1 - 6,0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin