Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Rectangular Polyethylene

 (5 Ürün grupları)


Dikdörtgen borular için tapalar

Dikdörtgen Eklentiler ve Kızaklar, sık kullanılan boyut ve ölçülerdeki dikdörtgen tüpler için idealdir. Tüpün ucuna geçirildiğinde düzgün ve tertipli bir uygulama görünümü verir.

Yivli model, kolay geçirilip tam oturur. Bu eklentiler yüzeyleri korur, toz ve diğer kirleticilerin boru ve tüpün iç kısımlarına girmesini önler.

Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar. Kapsamlı ürün grubumuz, farklı boyut ve renk seçenekleriyle mevcuttur.

  • Sık kullanılan boyut ve ölçülerdeki dikdörtgen tüp ve borular için idealdir.
  • Düzgün ve tertipli bir görünüm verir.
  • Yüzeyleri korur, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önler.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Silver, Brown, Mavi, Yeşil, Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SRANR, SR1550

Dikdörtgen borular için tapalar - Hafif Ağırlıkta

Lightweight Rectangular Tube Inserts are designed for lightweight, rectangular tube and pipe applications. The ribbed design ensures easy insertion and a secure fit. Protects surfaces and prevents dirt and contaminants from entering the tube or pipe.

Dikdörtgen Eklenti ve Kızaklar, ideal olarak hafif dikdörtgen tüp ve boru uygulamaları için uygundur.

  • Temiz ve düzenli bir görünüm sunar.
  • Yüzey koruması sağlar, kir ve diğer kirleticilerin girmesini önler.
Malzeme: PE Renk: Black Seri Kodu: SR1552

Krom Kaplama Dikdörtgen Eklentiler

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Dikdörtgen Eklentiler farklı boru uygulamalarına takılır.
  • Düzgün ve tertipli bir görüntü verir.
Malzeme: ABS, PE Renk: Silver, Black Seri Kodu: SR5721, SR1553

Sıkı Geçme Ayaklar

Push Fit Feet, commonly known as Grommet Feet, are an ideal choice for a host of applications. The have a number of useful properties that can provide surface protection, vibration dampening, strength retention, and skid prevention.

Our Push In Foot range is designed to simply push into punched or drilled holes, tube ends or to the base of furniture - making them quick and easy to install. They can provide stability and support in various applications and industries, including; office and retail, the manufacture of small and large appliances, furniture and cabinets, housings and cases, glass shelving and table top support, stacking, electrical and electronics equipment - and for many more.

  • Available in various materials including Nylon 6/6, Silicone Rubber, Low Density Polyethylene (LDPE) and Thermoplastic Elastomer (TPE).
  • Shapes: Rectangle, Right Angle, Round and Square
  • Colours: Black, Brown, Grey, Natural and Transparent
  • UL94 HB rated options.


Series Code :SR1573

Seri Kodu: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

İtmeli Kılavuzlar

Push In Glides, or Tube Inserts, are commonly used at the base of tubular products like chair legs. The push-fit glide provides protection, not just for the assembly, but more importantly for the surface below. Ideal protection for wooden, carpeted and other floor surfaces.

Our Push-In Glide range has a wide range of material options to choose from, including but not limited to; Polyamide (PA), Polyethylene (PE), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Felt and also Steel; as well as various finishes and colour choices to choose from.

Our offer features numerous styles, including; Domed, Angled, Metal-Pronged, Ribbed, Threaded, Lightweight and Heavy Duty. Plus lots of shapes to suit your application needs, including; Round, Oval, Rectangular and Square.

  • Attractive finish provides enhanced aesthetic appearance
  • Easy to assemble
  • Secure fitting
  • Durable and long-lasting.