Menü Arama

Yuvarlak Ayak Yüksükleri - Standart

Stokta

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Tüpleri, çubukları ve dişleri korur.Kaymaz ve çizilmez zeminler.Mobilya imalatı, perakende ve ticari uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, PVC, LDPE - PIR Renk: Beyaz, Siyah Seri Kodu: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
74 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk H Malzeme d h Tip Satın Al
22,5003 TL - 22,5003 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
24.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
20.0 mm
4
28,7036 TL - 28,7036 TL 1848 Stokta
Beyaz
25.4 mm
LDPE
28.0 mm
3
4,3213 TL - 10,5872 TL 3969 Stokta
Beyaz
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
14,9301 TL - 36,5788 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
LDPE - PIR
38.1 mm
34.9 mm
1
33,7505 TL - 82,6887 TL 255 Stokta
Siyah
LDPE - PIR
76.2 mm
38.0 mm
1
6,8926 TL - 15,5558 TL 6000 Stokta
Siyah
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
3,6274 TL - 8,8871 TL 152040 Stokta
Siyah
LDPE
25.0 mm
5,0993 TL - 12,4934 TL 6132 Stokta
Beyaz
LDPE
30.0 mm
2,229 TL - 5,461 TL 814400 Stokta
Siyah
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
4,5421 TL - 11,1282 TL 53766 Stokta
Siyah
LDPE - PIR
19.0 mm
18.0 mm
1
1,7348 TL - 4,2503 TL 160000 Stokta
Siyah
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
18,1895 TL - 44,5642 TL 2608 Stokta
Siyah
LDPE
50.8 mm
35.5 mm
1
4,6156 TL - 11,3084 TL 13 Stokta
Beyaz
LDPE - PIR
26.9 mm
26.8 mm
1
2,7863 TL - 6,8263 TL 308800 Stokta
Beyaz
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
1,8925 TL - 4,6368 TL 4976 Stokta
Beyaz
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
4,6875 TL - 8,6808 TL 5712 Stokta
Siyah
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
3,7746 TL - 9,2478 TL 11180 Stokta
Beyaz
LDPE
25.0 mm
4,1111 TL - 10,0721 TL 1908 Stokta
Siyah
25.0 mm
LDPE
26.0 mm
19.0 mm
1
5,8022 TL - 13,0362 TL 71400 Stokta
Siyah
36.0 mm
PVC
16.0 mm
29.0 mm
1,924 TL - 4,714 TL 3962 Stokta
Siyah
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
  • / 4
Yuvarlak Yüksük 25.0 mm LDPE - PIR Siyah

009025022003

Fiyat Aralığı
22,5003 TL - 22,5003 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 28.0 mm LDPE Beyaz

551004511303

Fiyat Aralığı
28,7036 TL - 28,7036 TL

Stok Seviyeleri
1848 Stokta
Özellikler
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    3
Yuvarlak Yüksük 24.0 mm LDPE Beyaz

460858

Fiyat Aralığı
10,5872 TL - 4,3213 TL

Stok Seviyeleri
3969 Stokta
Özellikler
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
Yuvarlak Yüksük 38.1 mm LDPE - PIR Siyah

199050

Fiyat Aralığı
36,5788 TL - 14,9301 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    38.1 mm
  • h
    34.9 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 76.2 mm LDPE - PIR Siyah

199082

Fiyat Aralığı
82,6887 TL - 33,7505 TL

Stok Seviyeleri
255 Stokta
Özellikler
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Ağır Hizmet Tipi Yuvarlak Yüksük 38.0 mm 18.0 mm PVC Siyah

465369

Fiyat Aralığı
15,5558 TL - 6,8926 TL

Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 25.0 mm LDPE Siyah

465372

Fiyat Aralığı
8,8871 TL - 3,6274 TL

Stok Seviyeleri
152040 Stokta
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yuvarlak Yüksük 30.0 mm LDPE Beyaz

465371

Fiyat Aralığı
12,4934 TL - 5,0993 TL

Stok Seviyeleri
6132 Stokta
Özellikler
  • d
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yuvarlak Yüksük 16.0 mm LDPE Siyah

460844

Fiyat Aralığı
5,461 TL - 2,229 TL

Stok Seviyeleri
814400 Stokta
Özellikler
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 19.0 mm LDPE - PIR Siyah

11761

Fiyat Aralığı
11,1282 TL - 4,5421 TL

Stok Seviyeleri
53766 Stokta
Özellikler
  • d
    19.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 12.7 mm LDPE - PIR Siyah

10497

Fiyat Aralığı
4,2503 TL - 1,7348 TL

Stok Seviyeleri
160000 Stokta
Özellikler
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 50.8 mm LDPE Siyah

199205

Fiyat Aralığı
44,5642 TL - 18,1895 TL

Stok Seviyeleri
2608 Stokta
Özellikler
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 26.9 mm LDPE - PIR Beyaz

10519

Fiyat Aralığı
11,3084 TL - 4,6156 TL

Stok Seviyeleri
13 Stokta
Özellikler
  • d
    26.9 mm
  • h
    26.8 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 16.0 mm LDPE Beyaz

460854

Fiyat Aralığı
6,8263 TL - 2,7863 TL

Stok Seviyeleri
308800 Stokta
Özellikler
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
Yuvarlak Yüksük 15.8 mm LDPE - PIR Beyaz

52048

Fiyat Aralığı
4,6368 TL - 1,8925 TL

Stok Seviyeleri
4976 Stokta
Özellikler
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 22.0 mm LDPE Siyah

460847

Fiyat Aralığı
8,6808 TL - 4,6875 TL

Stok Seviyeleri
5712 Stokta
Özellikler
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 25.0 mm LDPE Beyaz

465483

Fiyat Aralığı
9,2478 TL - 3,7746 TL

Stok Seviyeleri
11180 Stokta
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yuvarlak Yüksük 26.0 mm LDPE Siyah

460850

Fiyat Aralığı
10,0721 TL - 4,1111 TL

Stok Seviyeleri
1908 Stokta
Özellikler
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Ağır Hizmet Tipi Yuvarlak Yüksük 36.0 mm 16.0 mm PVC Siyah

465366

Fiyat Aralığı
13,0362 TL - 5,8022 TL

Stok Seviyeleri
71400 Stokta
Özellikler
  • d
    16.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 15.8 mm LDPE - PIR Siyah

52047

Fiyat Aralığı
4,714 TL - 1,924 TL

Stok Seviyeleri
3962 Stokta
Özellikler
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1