Menu Vyhledávání

Adaptéry SC/ST – pro optická vlákna

Skladem

Adaptér do otvorů pro optická vlákna změní otvor pro konektor SC na otvor pro konektor ST. Duplexer optických vláken umožňuje rozdělení a mechanické ukončení kabelů s aramidovou výztuhou. Vyrobeno z černého nebo přírodního polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 2
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Norma hořlavosti materiálu Koupit
3,0259 Kč - 3,2072 Kč 1300 Skladem
UL94 V-2
3,7092 Kč - 4,5319 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-0
Spojky SC na ST 11.0 mm 12.8 mm

10111420

Cenové rozmezí
3,2072 Kč - 3,0259 Kč

Skladové zásoby
1300 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ konektoru
    SC na ST
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.4 - 3.5 mm
  • Celková výška
    2.5 mm
  • Celková délka
    12.8 mm
Spojky SC na ST 11.0 mm 12.8 mm

10111437

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ konektoru
    SC na ST
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790