Menu Vyhledávání

Bloky spojovací

Skladem

Spojovací bloky se používají k pevnému spojení dvou kusů dřeva pod úhlem 90. Jsou součástí širokého sortimentu spojovacích nábytkových kování, který má všestranné využití.

  • Materiál: nízkohustotní polyethylen (LDPE)
  • Barvy: týková nebo bílá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 5
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Typ bloku Koupit
4,2082 Kč - 8,6007 Kč 40 Skladem
týková
malý spojovací bloček – bez jádra
3,7918 Kč - 8,2062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
malý spojovací bloček – bez jádra
3,3321 Kč - 9,3898 Kč 1200 Skladem
bílá
malý spojovací bloček – plný
26,5856 Kč - 55,8299 Kč 3800 Skladem
bílá
malý spojovací bloček – bez jádra
4,5099 Kč - 4,5099 Kč 37 Skladem
týková
malý spojovací bloček – plný
Bloky spojovací - nábytkové 14.0 mm 30.0 mm LDPE - PIR týková

10140277

Cenové rozmezí
8,6007 Kč - 4,2082 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    16.5 mm
  • Průměr otvoru
    4.6 mm
  • Celková hloubka
    13.5 mm
  • Celková výška
    14.0 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm
Bloky spojovací - nábytkové 14.0 mm 30.0 mm LDPE - PIR bílá

10140260

Cenové rozmezí
8,2062 Kč - 3,7918 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    16.5 mm
  • Průměr otvoru
    4.6 mm
  • Celková hloubka
    13.5 mm
  • Celková výška
    14.0 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm
Bloky spojovací - nábytkové 14.0 mm 30.0 mm LDPE - PIR bílá

10139820

Cenové rozmezí
9,3898 Kč - 3,3321 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    16.5 mm
  • Průměr otvoru
    4.6 mm
  • Celková hloubka
    13.5 mm
  • Celková výška
    14.0 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm
Bloky spojovací - nábytkové 14.0 mm 30.0 mm LDPE - PIR bílá

10146613

Cenové rozmezí
55,8299 Kč - 26,5856 Kč

Skladové zásoby
3800 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    16.5 mm
  • Průměr otvoru
    4.6 mm
  • Celková hloubka
    13.5 mm
  • Celková výška
    14.0 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm
Bloky spojovací - nábytkové 14.0 mm 30.0 mm LDPE - PIR týková

10139844

Cenové rozmezí
4,5099 Kč - 4,5099 Kč

Skladové zásoby
37 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    16.5 mm
  • Průměr otvoru
    4.6 mm
  • Celková hloubka
    13.5 mm
  • Celková výška
    14.0 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm