Zajišťovací matice nábytkového spojovacího kování se obvykle používají v nábytkářském a truhlářském průmyslu. Používají se k vytvoření bezpečného spoje při sestavování a spojování nábytku. Vyznačují se křížovým typem drážky.
Zajišťovací matice nábytkového spojovacího kování se vkládají do předvrtaného otvoru, který se nachází v jednom z nábytkových panelů, například v dřevěné desce. Poté se kladivem zatlučou na místo. Jsou samosvorné, aby se zabránilo otáčení při ruční nebo automatické montáži.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní tloušťka desky | Koupit | |
---|---|---|---|---|
6,3448 Kč - 14,0957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
||
6,3135 Kč - 8,8389 Kč | 252 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
||
10379424 | 5,3147 Kč - 11,9788 Kč | 1226 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
|
10434840 | 3,7928 Kč - 3,7928 Kč | 34 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
|
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku