Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bundling Straps are used to bundle hydraulic hose assemblies or cables together. Available in various lengths. They can be used several times, depending on the purpose.
Materiál: polypropylen Barva: černá Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka | Délka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165,664 Kč - 204,5234 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
31.496 in
800.0 mm
|
||
| 292,5547 Kč - 361,1788 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
196.85 in
5000.0 mm
|
||
| 140,4335 Kč - 173,3749 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
23.622 in
600.0 mm
|
||
| 174,7546 Kč - 215,7464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 204,4358 Kč - 252,3899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku