Menu Vyhledávání

Bužírky teplem smrštitelné – bez lepidla

Skladem

Sortiment univerzálních teplem smrštitelných bužírek nabízí různé možnosti využití, provedení a barev. Verze bužírky 3:1 bez lepidla je velmi pružná a díky svým výborným elektroizolačním vlastnostem a odolnosti se často používá na ochranu kabelových prvků, koncovek a spojů. Také ji lze použít pro svázání vodičů do velmi pružných svazků, které nejsou silně namáhány. Bužírku lze využít i pro barevnou identifikaci vodičů, kabelů, svorek a dalších prvků

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 213
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr (po smrštění) Poměr smrštění Vnitřní průměr před smrštěním Barva Tvar profilu Koupit
307,6444 Kč - 372,5283 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
2:1
2.4 mm
nachová
kulaté
324,4058 Kč - 387,6164 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
2:1
3.2 mm
nachová
kulaté
3 204,5233 Kč - 3 810,7775 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
2:1
16.0 mm
nachová
Plochý
880,8208 Kč - 1 067,2453 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
2:1
25.4 mm
nachová
Plochý
1 719,1387 Kč - 2 018,4443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
2:1
6.4 mm
nachová
kulaté
2 166,7166 Kč - 2 579,1264 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
2:1
12.7 mm
nachová
Plochý
4 766,8713 Kč - 5 696,4841 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
2:1
32.0 mm
bílá
Plochý
2 400,1202 Kč - 2 831,4249 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
2:1
9.5 mm
nachová
Plochý
1 717,6744 Kč - 2 018,4443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
2:1
6.4 mm
červená
kulaté
2 400,1202 Kč - 2 831,4249 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
2:1
9.5 mm
bílá
Plochý
1 930,0777 Kč - 2 242,7143 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
2:1
3.2 mm
bílá
kulaté
6 298,3165 Kč - 7 535,504 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
2:1
38.1 mm
červená
Plochý
406,553 Kč - 492,4653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
2:1
12.7 mm
nachová
Plochý
3 284,6364 Kč - 3 906,047 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
2:1
16.0 mm
bílá
Plochý
2 166,7166 Kč - 2 579,1264 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
2:1
12.7 mm
bílá
Plochý
2 532,2866 Kč - 3 016,4271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
2:1
19.0 mm
bílá
Plochý
1 556,6868 Kč - 1 859,8071 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6 mm
2:1
1.2 mm
červená
kulaté
2 165,085 Kč - 2 579,1264 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
2:1
12.7 mm
červená
Plochý
3 241,004 Kč - 3 868,6756 Kč 4 Skladem
12.7 mm
2:1
25.4 mm
červená
Plochý
1 790,1164 Kč - 2 152,1026 Kč 21 Skladem
1.5 mm
3:1
4.5 mm
zelená
kulaté
  • z/ze 11
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 2.4 mm PO nachová

10391198

Cenové rozmezí
372,5283 Kč - 307,6444 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    nachová
  • Styl balení
    Role v krabici
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    1.2 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 3.2 mm PO nachová

10391204

Cenové rozmezí
387,6164 Kč - 324,4058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    nachová
  • Styl balení
    Role v krabici
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    1.6 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 16.0 mm PO nachová

10631744

Cenové rozmezí
3 810,7775 Kč - 3 204,5233 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    nachová
  • Styl balení
    Cívka
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    8.0 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 25.4 mm PO nachová

10391235

Cenové rozmezí
1 067,2453 Kč - 880,8208 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    nachová
  • Styl balení
    Role v krabici
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    12.7 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 6.4 mm PO nachová

10391259

Cenové rozmezí
2 018,4443 Kč - 1 719,1387 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    nachová
  • Styl balení
    Cívka
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    3.2 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 12.7 mm PO nachová

10391273

Cenové rozmezí
2 579,1264 Kč - 2 166,7166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    nachová
  • Styl balení
    Cívka
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    6.4 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 32.0 mm XLPO bílá

10392041

Cenové rozmezí
5 696,4841 Kč - 4 766,8713 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    bílá
  • Styl balení
    Roll
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    16.0 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 9.5 mm PO nachová

10391266

Cenové rozmezí
2 831,4249 Kč - 2 400,1202 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    nachová
  • Styl balení
    Cívka
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    4.8 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 6.4 mm XLPO červená

10391112

Cenové rozmezí
2 018,4443 Kč - 1 717,6744 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    červená
  • Styl balení
    Roll
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    3.2 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 9.5 mm XLPO bílá

10391990

Cenové rozmezí
2 831,4249 Kč - 2 400,1202 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    bílá
  • Styl balení
    Roll
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    4.8 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 3.2 mm XLPO bílá

10391969

Cenové rozmezí
2 242,7143 Kč - 1 930,0777 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    bílá
  • Styl balení
    Roll
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    1.6 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 38.1 mm XLPO červená

10391181

Cenové rozmezí
7 535,504 Kč - 6 298,3165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    červená
  • Styl balení
    Roll
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    19.0 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 12.7 mm PO nachová

10391211

Cenové rozmezí
492,4653 Kč - 406,553 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    nachová
  • Styl balení
    Role v krabici
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    6.4 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 16.0 mm XLPO bílá

10392010

Cenové rozmezí
3 906,047 Kč - 3 284,6364 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    bílá
  • Styl balení
    Roll
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    8.0 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 12.7 mm XLPO bílá

10392003

Cenové rozmezí
2 579,1264 Kč - 2 166,7166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    bílá
  • Styl balení
    Roll
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    6.4 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 19.0 mm XLPO bílá

10392027

Cenové rozmezí
3 016,4271 Kč - 2 532,2866 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    bílá
  • Styl balení
    Roll
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    9.5 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 1.2 mm XLPO červená

10642061

Cenové rozmezí
1 859,8071 Kč - 1 556,6868 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    červená
  • Styl balení
    Cívka
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    0.6 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 12.7 mm XLPO červená

10391136

Cenové rozmezí
2 579,1264 Kč - 2 165,085 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    červená
  • Styl balení
    Roll
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    6.4 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 25.4 mm XLPO červená

10391167

Cenové rozmezí
3 868,6756 Kč - 3 241,004 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    červená
  • Styl balení
    Roll
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    12.7 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 3:1 4.5 mm PO zelená

10392829

Cenové rozmezí
2 152,1026 Kč - 1 790,1164 Kč

Skladové zásoby
21 Skladem
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    zelená
  • Styl balení
    Cívka
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    1.5 mm