Menu Vyhledávání

Bužírky teplem smrštitelné – bez lepidla

Skladem

Sortiment univerzálních teplem smrštitelných bužírek nabízí různé možnosti využití, provedení a barev. Verze bužírky 3:1 bez lepidla je velmi pružná a díky svým výborným elektroizolačním vlastnostem a odolnosti se často používá na ochranu kabelových prvků, koncovek a spojů. Také ji lze použít pro svázání vodičů do velmi pružných svazků, které nejsou silně namáhány. Bužírku lze využít i pro barevnou identifikaci vodičů, kabelů, svorek a dalších prvků

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 213
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr (po smrštění) Poměr smrštění Vnitřní průměr před smrštěním Barva Tvar profilu Koupit
4 817,7829 Kč - 5 799,339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
3:1
24.0 mm
černá
Plochý
1 790,1164 Kč - 2 152,1026 Kč 3 Skladem
1.5 mm
3:1
4.5 mm
modrá
kulaté
2 875,5036 Kč - 3 448,3872 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
3:1
12.0 mm
hnědá
Plochý
10392997 1 797,0747 Kč - 2 152,1026 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
3:1
4.5 mm
šedá
kulaté
9 230,435 Kč - 11 085,1843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
3:1
39.0 mm
šedá
Plochý
1 525,184 Kč - 1 906,3022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6 mm
2:1
1.2 mm
bílá
kulaté
1 602,7436 Kč - 1 925,5597 Kč 3 Skladem
1.5 mm
3:1
4.5 mm
černá
kulaté
2 576,1143 Kč - 3 095,9946 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
3:1
12.0 mm
černá
Plochý
9 967,6132 Kč - 9 967,6132 Kč 3 Skladem
13.0 mm
3:1
39.0 mm
černá
Plochý
2 451,8685 Kč - 2 944,9753 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
3:1
3.0 mm
červená
kulaté
1 797,0747 Kč - 2 152,1026 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
3:1
4.5 mm
hnědá
kulaté
1 239,321 Kč - 1 881,983 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.55 mm
3:1
3.2 mm
žlutá; zelená
kulaté
2 868,3222 Kč - 3 448,3872 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
3:1
12.0 mm
červená
Plochý
2 461,5041 Kč - 2 944,9753 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
3:1
3.0 mm
bílá
kulaté
2 868,3222 Kč - 3 448,3872 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
3:1
12.0 mm
zelená
Plochý
1 599,3639 Kč - 2 198,9928 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.75 mm
3:1
12.7 mm
žlutá; zelená
kulaté
5 326,5912 Kč - 6 433,6343 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
3:1
24.0 mm
žlutá
Plochý
2 805,3694 Kč - 3 364,2801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
3:1
12.0 mm
bílá
Plochý
5 341,8187 Kč - 6 433,6343 Kč 1 Skladem
8.0 mm
3:1
24.0 mm
červená
Plochý
1 887,0448 Kč - 2 265,3742 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
3:1
1.5 mm
černá
kulaté
  • z/ze 11
Bužírky - teplem smrštitelné 3:1 24.0 mm XLPO černá

10392607

Cenové rozmezí
5 799,339 Kč - 4 817,7829 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    černá
  • Styl balení
    Roll
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    8.0 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 3:1 4.5 mm XLPO modrá

10392751

Cenové rozmezí
2 152,1026 Kč - 1 790,1164 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    modrá
  • Styl balení
    Roll
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    1.5 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 3:1 12.0 mm PO hnědá

10393093

Cenové rozmezí
3 448,3872 Kč - 2 875,5036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    hnědá
  • Styl balení
    Cívka
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    4.0 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 3:1 4.5 mm PO šedá

10392997

Cenové rozmezí
2 152,1026 Kč - 1 797,0747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    šedá
  • Styl balení
    Cívka
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    1.5 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 3:1 39.0 mm PO šedá

10393048

Cenové rozmezí
11 085,1843 Kč - 9 230,435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    šedá
  • Styl balení
    Cívka
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    13.0 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 1.2 mm XLPO bílá

10391945

Cenové rozmezí
1 906,3022 Kč - 1 525,184 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    bílá
  • Styl balení
    Roll
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    0.6 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 3:1 4.5 mm XLPO černá

10392553

Cenové rozmezí
1 925,5597 Kč - 1 602,7436 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    černá
  • Styl balení
    Roll
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    1.5 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 3:1 12.0 mm XLPO černá

10392584

Cenové rozmezí
3 095,9946 Kč - 2 576,1143 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    černá
  • Styl balení
    Roll
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    4.0 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 3:1 39.0 mm XLPO černá

10392614

Cenové rozmezí
9 967,6132 Kč - 9 967,6132 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    černá
  • Styl balení
    Roll
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    13.0 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 3:1 3.0 mm XLPO červená

10392621

Cenové rozmezí
2 944,9753 Kč - 2 451,8685 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    červená
  • Styl balení
    Roll
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    1.0 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 3:1 4.5 mm PO hnědá

10393062

Cenové rozmezí
2 152,1026 Kč - 1 797,0747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    hnědá
  • Styl balení
    Cívka
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    1.5 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 3:1 3.2 mm PO žlutá; zelená

10357781

Cenové rozmezí
1 881,983 Kč - 1 239,321 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Barva
    žlutá; zelená
  • Styl balení
    Krabice
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    0.55 mm
  • Minimální teplota pro plné smrštění
    100 °C
Bužírky - teplem smrštitelné 3:1 12.0 mm XLPO červená

10392669

Cenové rozmezí
3 448,3872 Kč - 2 868,3222 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    červená
  • Styl balení
    Roll
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    4.0 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 3:1 3.0 mm XLPO bílá

10392942

Cenové rozmezí
2 944,9753 Kč - 2 461,5041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    bílá
  • Styl balení
    Roll
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    1.0 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 3:1 12.0 mm PO zelená

10392843

Cenové rozmezí
3 448,3872 Kč - 2 868,3222 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    zelená
  • Styl balení
    Cívka
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    4.0 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 3:1 12.7 mm PO žlutá; zelená

10634158

Cenové rozmezí
2 198,9928 Kč - 1 599,3639 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Barva
    žlutá; zelená
  • Styl balení
    Krabice
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    0.75 mm
  • Minimální teplota pro plné smrštění
    100 °C
Bužírky - teplem smrštitelné 3:1 24.0 mm PO žlutá

10392928

Cenové rozmezí
6 433,6343 Kč - 5 326,5912 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    žlutá
  • Styl balení
    Cívka
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    8.0 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 3:1 12.0 mm XLPO bílá

10635681

Cenové rozmezí
3 364,2801 Kč - 2 805,3694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    bílá
  • Styl balení
    Cívka
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    4.0 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 3:1 24.0 mm XLPO červená

10392676

Cenové rozmezí
6 433,6343 Kč - 5 341,8187 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    červená
  • Styl balení
    Roll
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    8.0 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 3:1 1.5 mm XLPO černá

10392539

Cenové rozmezí
2 265,3742 Kč - 1 887,0448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    černá
  • Styl balení
    Roll
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    0.5 mm