Sortiment univerzálních teplem smrštitelných bužírek nabízí různé možnosti využití, provedení a barev. Verze bužírky 3:1 bez lepidla je velmi pružná a díky svým výborným elektroizolačním vlastnostem a odolnosti se často používá na ochranu kabelových prvků, koncovek a spojů. Také ji lze použít pro svázání vodičů do velmi pružných svazků, které nejsou silně namáhány. Bužírku lze využít i pro barevnou identifikaci vodičů, kabelů, svorek a dalších prvků
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr (po smrštění) | Poměr smrštění | Vnitřní průměr před smrštěním | Barva | Tvar profilu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 298,9714 Kč - 3 956,833 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
3:1
|
0.709 in
18.0 mm
|
bílá
|
Plochý
|
||
1 263,9331 Kč - 1 853,2712 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.51 mm
|
3:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
žlutá; zelená
|
kulaté
|
||
2 300,8352 Kč - 2 756,1941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
hnědá
|
kulaté
|
||
1 548,4017 Kč - 2 129,0244 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.024 in
0.60 mm
|
3:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
žlutá; zelená
|
kulaté
|
||
1 717,6744 Kč - 2 018,4443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
červená
|
kulaté
|
||
2 400,1202 Kč - 2 831,4249 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
nachová
|
Plochý
|
||
3 284,6364 Kč - 3 906,047 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
2:1
|
0.63 in
16.0 mm
|
bílá
|
Plochý
|
||
10391983 | 1 719,1387 Kč - 2 018,4443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
bílá
|
kulaté
|
|
3 498,9082 Kč - 4 190,92 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
hnědá
|
Plochý
|
||
1 283,0201 Kč - 1 881,8734 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.026 in
0.65 mm
|
3:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
žlutá; zelená
|
kulaté
|
||
3 498,9082 Kč - 4 190,92 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
nachová
|
Plochý
|
||
3 485,6888 Kč - 4 190,92 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
zelená
|
Plochý
|
||
3 287,0628 Kč - 3 956,833 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
3:1
|
0.709 in
18.0 mm
|
žlutá
|
Plochý
|
||
2 144,2101 Kč - 2 567,4129 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
3:1
|
0.059 in
1.5 mm
|
šedá
|
kulaté
|
||
5 367,6578 Kč - 6 433,6343 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
nachová
|
Plochý
|
||
2 911,2934 Kč - 2 911,2934 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.033 in
0.85 mm
|
3:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
žlutá; zelená
|
kulaté
|
||
1 790,1164 Kč - 2 152,1026 Kč | 21 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
zelená
|
kulaté
|
||
3 140,3383 Kč - 3 775,5957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
černá
|
Plochý
|
||
5 367,6578 Kč - 6 433,6343 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
hnědá
|
Plochý
|
||
1 790,1164 Kč - 2 152,1026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
žlutá
|
kulaté
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku