Menu Vyhledávání

Čepy s otvorem pro závlačku

Skladem

Čepy s otvorem pro závlačku jsou určeny pro třmenové spoje.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 58
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr čepu Výška hlavy Průměr hlavy Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
10497111 Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
5 Skladem
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
10497241 Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
  • z/ze 3
Montážní čep 10.0 mm 50.0 mm 15.0 mm ocel nerezavějící

10496794


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka pod hlavu
    56.0 mm
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 12.0 mm 30.0 mm 17.0 mm ocel nerezavějící

10496879


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    37.0 mm
  • Průměr čepu
    12.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 8.0 mm 16.0 mm 12.0 mm ocel nerezavějící

10497197


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka pod hlavu
    21.5 mm
  • Průměr čepu
    8.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 20.0 mm 45.0 mm 26.0 mm ocel nerezavějící

10497111


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    26.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    55.5 mm
  • Průměr čepu
    20.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    4.5 mm
Montážní čep 16.0 mm 35.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10496992


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    22.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    43.0 mm
  • Průměr čepu
    16.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    3.5 mm
Montážní čep 20.0 mm 90.0 mm 26.0 mm ocel nerezavějící

10497180


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    26.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    100.5 mm
  • Průměr čepu
    20.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    4.5 mm
Montážní čep 8.0 mm 50.0 mm 12.0 mm ocel nerezavějící

10497289


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka pod hlavu
    55.5 mm
  • Průměr čepu
    8.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 8.0 mm 30.0 mm 12.0 mm ocel nerezavějící

10497234


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka pod hlavu
    35.5 mm
  • Průměr čepu
    8.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 16.0 mm 100.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10496978


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    22.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    108.0 mm
  • Průměr čepu
    16.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    3.5 mm
Montážní čep 20.0 mm 65.0 mm 26.0 mm ocel nerezavějící

10497159


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    26.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    75.5 mm
  • Průměr čepu
    20.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    4.5 mm
Montážní čep 10.0 mm 45.0 mm 15.0 mm ocel nerezavějící

10496787


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka pod hlavu
    51.0 mm
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 12.0 mm 20.0 mm 17.0 mm ocel nerezavějící

10496855


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    27.0 mm
  • Průměr čepu
    12.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 12.0 mm 50.0 mm 17.0 mm ocel nerezavějící

10496916


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    57.0 mm
  • Průměr čepu
    12.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 20.0 mm 40.0 mm 26.0 mm ocel nerezavějící

10497104


Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    26.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    50.5 mm
  • Průměr čepu
    20.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    4.5 mm
Montážní čep 8.0 mm 32.0 mm 12.0 mm ocel nerezavějící

10497241


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka pod hlavu
    37.5 mm
  • Průměr čepu
    8.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 16.0 mm 55.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10497036


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    22.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    63.0 mm
  • Průměr čepu
    16.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    3.5 mm
Montážní čep 20.0 mm 50.0 mm 26.0 mm ocel nerezavějící

10497128


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    26.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    60.5 mm
  • Průměr čepu
    20.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    4.5 mm
Montážní čep 12.0 mm 70.0 mm 17.0 mm ocel nerezavějící

10496954


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    77.0 mm
  • Průměr čepu
    12.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 12.0 mm 55.0 mm 17.0 mm ocel nerezavějící

10496923


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Délka pod hlavu
    62.0 mm
  • Průměr čepu
    12.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm
Montážní čep 8.0 mm 35.0 mm 12.0 mm ocel nerezavějící

10497258


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka pod hlavu
    40.5 mm
  • Průměr čepu
    8.0 mm
  • Průměr otvoru na čep
    2.5 mm