Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Edge Protectors are designed to protect plastic strapping and exposed corners, and helps to enhance stacking strength. Absorb shocks and distributes force evenly, ensuring better protection.
Používají se k ochraně plastových popruhů a odkrytých rohů.Slouží jako tlumiče, tlumí rázy a rovnoměrně rozprostřou sílu podél jejich délky.Běžně se používají v průmyslovém, komerčním a elektronickém prostředí. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární, polypropylen, polyethylen vysokohustotní (HDPE), PVC, pryž EPDM; PVC Barva: černá, přírodní, bílá, šedá Produktová řada: SR1042, SR1177, SR5558
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | W | W2 | SW | Barva | Materiál | h | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,1041 Kč - 6,1041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.717 in
43.6 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
přírodní
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
3
|
||
| 8,9911 Kč - 8,9911 Kč | 1850 Skladem |
1.717 in
43.6 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
černá
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
3
|
||
| 1900 Skladem |
1.744 in
44.3 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
přírodní
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
3
|
|||
| 2,9013 Kč - 6,052 Kč | 7600 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
černá
|
polypropylen
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 17,02 Kč - 17,02 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.571 in
65.3 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
přírodní
|
LDPE - PIR
|
1.819 in
46.2 mm
|
4
|
||
| 2,93 Kč - 7,2199 Kč | 8000 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
černá
|
LDPE - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
||
| 4,0359 Kč - 4,0359 Kč | 1500 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
černá
|
polypropylen
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| 2,93 Kč - 7,0541 Kč | 7330 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
černá
|
LDPE - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| 7,0234 Kč - 7,0234 Kč | 308 Skladem |
5.315 in
135.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
5
|
||
| 2,9013 Kč - 7,4092 Kč | 954 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
černá
|
polypropylen
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| 54,4065 Kč - 63,6418 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.315 in
135.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
černá
|
polypropylen
|
3.543 in
90.0 mm
|
1
|
||
| 12,5674 Kč - 24,6976 Kč | 169779 Skladem |
1.906 in
48.4 mm
|
2.547 in
64.7 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
přírodní
|
LDPE - PIR
|
1.803 in
45.8 mm
|
1
|
||
| 1,3213 Kč - 3,8111 Kč | 4000 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
černá
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 9,6662 Kč - 20,299 Kč | 1800 Skladem |
1.744 in
44.3 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
černá
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
3
|
||
| 54,3635 Kč - 63,6418 Kč | 176 Skladem |
5.315 in
135.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
černá
|
polypropylen
|
3.543 in
90.0 mm
|
1
|
||
| 1,3645 Kč - 3,9295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
černá
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| 45,9468 Kč - 53,7889 Kč | 160 Skladem |
5.118 in
130.0 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
černá
|
polypropylen
|
3.465 in
88.0 mm
|
1
|
||
| 152,9933 Kč - 176,2755 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
6.969 in
177.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
černá
|
polypropylen
|
5.315 in
135.0 mm
|
2
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku