Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sortiment hadic na ochranu kabelů byl vyvíjen a testován podle těch nejpřísnějších norem a získal řadu osvědčení a certifikátů kvality po celém světě. V sortimentu najdete plastové ochranné systémy a příslušenství. Plastová ochranná hadice je velmi pružná a má dlouhou životnost. Je velmi odolná vůči nárazům a po zmáčknutí se vrací do původní polohy. Ideální na vedení vodičů ve výrobních závodech a připojení ke strojům. V provedení z různých materiálů podle podle požadavků projektu.
Produktová řada: SR1734
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar potrubí | Vnitřní průměr | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|
8 932,0331 Kč - 8 932,0331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
uzavřené
|
1.106 in
28.1 mm
|
||
132,1273 Kč - 134,9385 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
dělené
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
3 672,3149 Kč - 3 672,3149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
uzavřené
|
0.665 in
16.9 mm
|
||
40,1602 Kč - 42,1683 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
uzavřené
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
3 281,5564 Kč - 3 429,7206 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
uzavřené
|
0.665 in
16.9 mm
|
||
39,226 Kč - 39,226 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
dělené
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
65,4612 Kč - 68,2724 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
dělené
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
20,6239 Kč - 33,9968 Kč | 1700 Skladem |
dělené
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
36,6663 Kč - 38,1923 Kč | 900 Skladem |
dělené
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
8 535,1552 Kč - 8 535,1552 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
uzavřené
|
0.665 in
16.9 mm
|
||
24,9467 Kč - 41,1503 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
uzavřené
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
160,689 Kč - 160,689 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
uzavřené
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
29,2768 Kč - 30,4816 Kč | 100 Skladem |
uzavřené
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
81,5253 Kč - 83,1317 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
dělené
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
123,8832 Kč - 123,8832 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
uzavřené
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
7 220,4254 Kč - 7 220,4254 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
uzavřené
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
7 560,6213 Kč - 7 560,6213 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
uzavřené
|
0.665 in
16.9 mm
|
||
160,2394 Kč - 160,2394 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
dělené
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
41,7666 Kč - 43,373 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
uzavřené
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
83,0118 Kč - 83,0118 Kč | 50 Skladem |
uzavřené
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku