Menu Vyhledávání

Dorazy a nožičky pryžové – zatlačovací

Skladem

Zatlačovací dorazy lze použít v různých situacích jako kluzáky, dorazy, uzávěry, zátky a zarážky. Zatlačovací dřík drží doraz pevně na místě, aby mohl chránit podkladový povrch.

Produktová řada: SR5807

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 6
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Provedení základny Celková výška Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru Koupit
3,0532 Kč - 3,0532 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
kulaté
9.1 mm
3,2257 Kč - 3,2257 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
kulaté
8.3 mm
5,6867 Kč - 5,6867 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
kulaté
11.4 mm
6,4076 Kč - 6,4076 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
obdélníkové
14.5 mm
3,7003 Kč - 3,7003 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
kulaté
18.0 mm
12,8961 Kč - 27,588 Kč 1000 Skladem
černá
kulaté
20.0 mm
Zarážka 19.1 mm 4.8 mm 6.5 mm polyamid přírodní

10627723

Cenové rozmezí
3,0532 Kč - 3,0532 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Materiál základny
    polyamid
  • Provedení základny
    kulaté
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    9.1 mm
Zarážka 12.7 mm 3.8 mm 4.8 mm polyamid přírodní

10556702

Cenové rozmezí
3,2257 Kč - 3,2257 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Materiál základny
    polyamid
  • Provedení základny
    kulaté
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    8.3 mm
Zarážka 15.8 mm 3.1 mm 6.4 mm polyamid přírodní

10633748

Cenové rozmezí
5,6867 Kč - 5,6867 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Materiál základny
    polyamid
  • Provedení základny
    kulaté
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    11.4 mm
Zarážka 19.1 mm 3.1 mm 6.4 mm polyamid přírodní

10425305

Cenové rozmezí
6,4076 Kč - 6,4076 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Materiál základny
    polyamid
  • Provedení základny
    obdélníkové
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    14.5 mm
Zarážka 19.1 mm 4.8 mm 6.8 mm polyamid přírodní

10605936

Cenové rozmezí
3,7003 Kč - 3,7003 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Materiál základny
    polyamid
  • Provedení základny
    kulaté
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    18.0 mm
Nožičky zacvakávací 25.3 mm 4.0 mm 12.5 mm PVC černá

10340769

Cenové rozmezí
27,588 Kč - 12,8961 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál základny
    PVC
  • Provedení základny
    kulaté
  • Barva
    černá
  • Celková výška
    20.0 mm