Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Naše řada samolepicích bumponů, dorazů a nalepovacích nožiček je vyráběna z plsti nebo polyuretanu (PU) a v různých tvarech a barvách, aby vyhovovaly vašemu účelu.
Dorazy z polyauretanu jsou vhodné při aplikačních teplotách v rozmezí od 18 do 65,5C. Tyto nalepovací nožičky nepošpiní, nepoškrábou ani nezbarví žádný povrch.
Tyto samolepicí plstěné podložky se dodávají v hnědé nebo bílé barvě. Mohou být použity na základně nohou nebo vložek pro hladký pohyb po podlahových plochách.
Produktová řada: SR1593
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar | Barva | Materiál | Množství na platě | Výška základny | Celková velikost | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8388 Kč - 8,1743 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyuretan
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 1,6229 Kč - 1,6229 Kč | 3024 Skladem |
obdélníkové
|
hnědá
|
plsť
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,9389 Kč - 1,9389 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
obdélníkové
|
bílá
|
plsť
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,2643 Kč - 3,1701 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
obdélníkové
|
hnědá
|
plsť
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,0539 Kč - 2,0539 Kč | 40 Skladem |
obdélníkové
|
hnědá
|
plsť
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,7289 Kč - 2,7289 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
obdélníkové
|
hnědá
|
plsť
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,5422 Kč - 2,5422 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
obdélníkové
|
bílá
|
plsť
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,8384 Kč - 1,8384 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
obdélníkové
|
bílá
|
plsť
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
35.0 mm
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,5368 Kč - 1,5368 Kč | 868 Skladem |
obdélníkové
|
bílá
|
plsť
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,6249 Kč - 7,6249 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 682,093 Kč - 913,7375 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Čtvercové
|
černá
|
polyuretan
|
80
|
0.228 in
5.8 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 5,3106 Kč - 7,4349 Kč | 3200 Skladem |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
||
| 3,2603 Kč - 3,2603 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
bílá
|
plsť
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
36.0 mm
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 12,6847 Kč - 12,6847 Kč | 168 Skladem |
Plochý
|
čirý
|
polyuretan
|
84
|
0.118 in
3.0 mm
|
19.7 mm
19.7 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 9,1492 Kč - 12,8089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
šedá
|
polyuretan
|
|
|
22.3 mm
22.3 mm
|
|
||
| 8,8308 Kč - 14,718 Kč | 13944 Skladem |
|
černá
|
polyuretan
|
|
|
18.0 mm
18.0 mm
|
|
||
| 1,0484 Kč - 1,0484 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
bílá
|
plsť
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,0145 Kč - 1,4204 Kč | 19652 Skladem |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
6.4 mm
6.4 mm
|
|
||
| 6,2531 Kč - 8,7544 Kč | 1024 Skladem |
|
bílá
|
polyuretan
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
||
| 9,2132 Kč - 13,1754 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku