Menu Vyhledávání

Držáky vázacích pásek – samolepicí

Skladem

Samolepicí držák stahovacích pásek je univerzálním řešením, co se týče možností uchycení. Je možno jej přichytit pomocí lepicí pásky nebo také zajistit pomocí šroubu. Různá provedení, čtyřcestné uchycení pro vázací pásky nebo základna s otočným držákem. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

Produktová řada: SR1718

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 28
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Maximální šířka kompatibilních vázacích pásků Celková šířka Celková výška Koupit
5,4523 Kč - 6,0519 Kč 4 Skladem
28.0 mm
28.0 mm
4.0 mm
4,6017 Kč - 4,6017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
3.5 mm
19.1 mm
6.1 mm
10246054 3,7188 Kč - 3,7911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
19.0 mm
3.9 mm
4,7411 Kč - 4,7411 Kč 2040 Skladem
25.4 mm
3.5 mm
25.4 mm
7.1 mm
5,6475 Kč - 6,289 Kč 800 Skladem
28.0 mm
28.0 mm
4.0 mm
3,6255 Kč - 3,6255 Kč 490 Skladem
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
9,6775 Kč - 11,295 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
25.4 mm
4.8 mm
3,7928 Kč - 4,2112 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0 mm
21.0 mm
3.5 mm
  • z/ze 2
Držáky stahovacích pásek Adhezivní & šroubovací PA66 černá

10277089

Cenové rozmezí
6,0519 Kč - 5,4523 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Celková délka
    28.0 mm
  • Celková šířka
    28.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Držáky stahovacích pásek samolepicí M3.5 3.5 mm polyamid přírodní

10009659

Cenové rozmezí
4,6017 Kč - 4,6017 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Celková výška
    6.1 mm
  • Celková délka
    19.1 mm
Držáky stahovacích pásek Adhezivní & šroubovací PA66 přírodní

10246054

Cenové rozmezí
3,7911 Kč - 3,7188 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    3.9 mm
  • Celková délka
    19.0 mm
  • Celková šířka
    19.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Držáky stahovacích pásek samolepicí M4 3.5 mm polyamid přírodní

10009703

Cenové rozmezí
4,7411 Kč - 4,7411 Kč

Skladové zásoby
2040 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Celková výška
    7.1 mm
  • Celková délka
    25.4 mm
Držáky stahovacích pásek Adhezivní & šroubovací PA66 přírodní

10246085

Cenové rozmezí
6,289 Kč - 5,6475 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Celková délka
    28.0 mm
  • Celková šířka
    28.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Držáky stahovacích pásek bez samolepicí základny ABS bílá

10155240

Cenové rozmezí
3,6255 Kč - 3,6255 Kč

Skladové zásoby
490 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Celková výška
    3.45 mm
  • Celková délka
    19.05 mm
  • Celková šířka
    19.05 mm
  • Materiál (podrobně)
    ABS
Držáky stahovacích pásek samolepicí #8. M4 4.3 mm polyamid přírodní

10363683

Cenové rozmezí
11,295 Kč - 9,6775 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Samolepicí na bázi akrylu
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Výška základny
    4.8 mm
  • Celková výška
    4.8 mm
Držáky stahovacích pásek samolepicí PA66 přírodní

10246061

Cenové rozmezí
4,2112 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    3.5 mm
  • Celková délka
    21.0 mm
  • Celková šířka
    21.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66