Duplexer proti nadměrným ohybům umožňuje rozdělení a mechanické ukončení kabelů s aramidovou výztuhou. Škála vstupních adaptérů tak, aby vyhovoval trubičkám OFBLT, vláknovým svazkům, kabelům a propojovacím kabelům od průměru 2,5 do 7 mm. K dispozici v černém, modrém nebo zeleném provedení. Třída hořlavosti UL94 V-0.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Barva | Typ kabelu | Celková šířka | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711,2184 Kč - 711,2184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.953 in
49.6 mm
|
modrá
|
3.0 - 4.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 96,3749 Kč - 96,3749 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.953 in
49.6 mm
|
černá
|
2.5 - 3.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 396,0032 Kč - 396,0032 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.953 in
49.6 mm
|
modrá
|
6.35 mm OFBLT
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 96,3749 Kč - 96,3749 Kč | 7 Skladem |
1.953 in
49.6 mm
|
zelená
|
5.1 - 6.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku