Menu Vyhledávání

Excentry upínací

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Upínací excentry se používají tam, kde je třeba něco upnout nebo utáhnout pomocí svorky s automatickým zajitěním. Mají spirálový mechanismus pro rychlé utažení a uvolnění. Uživatelé mohou upravit upínací sílu podle aktuální potřeby jednoduchým otočením vačky.

Tyč procházející středem se používá k mechanickému, pneumatickému nebo hydraulickému provozu. Jsou velmi kompaktní, mají nízký profil, a proto jsou vynikajícím řešením pro upínání vícero komponentů.

Efekt automatického zajištění zůstává aktivní i při snížení tlaku, což znamená výrazně vylepšenou provozní bezpečnosti při upínání v pneumatických a hydraulických systémech. Používají se v automobilovém, stavebním, výrobním a strojírenském průmyslu.

  • Mají spirálový mechanismus pro rychlé utažení a uvolnění.
  • Jsou velmi kompaktní, mají nízký profil, a proto jsou vynikajícím řešením pro upínání vícero komponentů.
  • Používají se v automobilovém, stavebním, výrobním a strojírenském průmyslu.
Materiál: ocel Produktová řada: SR12108

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 8
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Zahrnuje l1 w3 d1 h1 d2 Koupit
506,9485 Kč - 633,5575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
S přítlačnou podložkou
12.0
8.2
12.0
6.0
M8x1.25
351,2393 Kč - 439,0487 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Bez přítlačné podložky
12.0
8.2
12.0
6.0
M8x1.25
372,4253 Kč - 465,5958 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Bez přítlačné podložky
15.0
9.5
14.0
7.0
M10x1.50
390,5492 Kč - 488,314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Bez přítlačné podložky
18.0
10.9
16.0
8.0
M12x1.75
550,3424 Kč - 687,928 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
S přítlačnou podložkou
18.0
10.9
16.0
8.0
M12x1.75
532,2185 Kč - 665,2098 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
S přítlačnou podložkou
15.0
9.5
14.0
7.0
M10x1.50
351,2393 Kč - 439,0487 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Bez přítlačné podložky
9.0
6.8
10.0
5.0
M6x1.00
506,9485 Kč - 633,5575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
S přítlačnou podložkou
9.0
6.8
10.0
5.0
M6x1.00
Upínače vačkové 12.0 M8x1.25 6.0 ocel

20265939

Cenové rozmezí
633,5575 Kč - 506,9485 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Zahrnuje
    S přítlačnou podložkou
  • d1
    12.0
  • d2
    M8x1.25
  • h1
    6.0
  • h2
    7.0
Upínače vačkové 12.0 M8x1.25 6.0 ocel

20266004

Cenové rozmezí
439,0487 Kč - 351,2393 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Zahrnuje
    Bez přítlačné podložky
  • d1
    12.0
  • d2
    M8x1.25
  • h1
    6.0
  • l1
    12.0
Upínače vačkové 14.0 M10x1.50 7.0 ocel

20266264

Cenové rozmezí
465,5958 Kč - 372,4253 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Zahrnuje
    Bez přítlačné podložky
  • d1
    14.0
  • d2
    M10x1.50
  • h1
    7.0
  • l1
    15.0
Upínače vačkové 16.0 M12x1.75 8.0 ocel

20266271

Cenové rozmezí
488,314 Kč - 390,5492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Zahrnuje
    Bez přítlačné podložky
  • d1
    16.0
  • d2
    M12x1.75
  • h1
    8.0
  • l1
    18.0
Upínače vačkové 16.0 M12x1.75 8.0 ocel

20265953

Cenové rozmezí
687,928 Kč - 550,3424 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Zahrnuje
    S přítlačnou podložkou
  • d1
    16.0
  • d2
    M12x1.75
  • h1
    8.0
  • h2
    9.0
Upínače vačkové 14.0 M10x1.50 7.0 ocel

20265946

Cenové rozmezí
665,2098 Kč - 532,2185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Zahrnuje
    S přítlačnou podložkou
  • d1
    14.0
  • d2
    M10x1.50
  • h1
    7.0
  • h2
    8.0
Upínače vačkové 10.0 M6x1.00 5.0 ocel

20265892

Cenové rozmezí
439,0487 Kč - 351,2393 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Zahrnuje
    Bez přítlačné podložky
  • d1
    10.0
  • d2
    M6x1.00
  • h1
    5.0
  • l1
    9.0
Upínače vačkové 10.0 M6x1.00 5.0 ocel

20265779

Cenové rozmezí
633,5575 Kč - 506,9485 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Zahrnuje
    S přítlačnou podložkou
  • d1
    10.0
  • d2
    M6x1.00
  • h1
    5.0
  • h2
    6.0