Menu Vyhledávání

Ferity odrušovací - feritová jádra, objímky a návleky

Skladem

Řada pevných a dělených feritů – feritových jader lze použít jako odrušovací jádra a ochranné perličky pro kulaté kabely. Jsou dostupné v široké škále kabelových průměrů.

Dělené ferity (nebo feritová jádra) se jako typ svorkového návleku používají jako odrušovací jádra pro kulaté kabely. Jádra z materiálu A5 obepínají kabel a potlačují všechny formy elektromagnetického rušení. Polyamidové pouzdro usnadňuje montáž jádra tam, kde je nutné provést vyzkoušení nebo montáž do již hotového zařízení. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení. Lze je používat u osobních počítačů, textových procesorů, faxů, zobrazovacích monitorů, fotokopírek a počítačových konzolí. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení, což je v mnoha případech nezbytné. Lze je přichytit buď ke kabelu s konektorem nebo kabelovému svazku. Díky upínací gumičky jsou kabely bezpečně zajištěné.

Pevné ferity – feritová jádra s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.

  • Materiál feritu: A5, 3A5, G7 nebo K5B
  • Materiál pouzdra: polyamid 6.6 (PA)
  • Barva: černá
  • Třída hořlavosti UL94 V0

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 220
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Šířka Celkový průměr Vnitřní průměr Koupit
5,192 Kč - 5,769 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
12.0 mm
8.5 mm
13,6876 Kč - 15,2084 Kč 80 Skladem
23.5 mm
14.2 mm
7.0 mm
19,2306 Kč - 21,3674 Kč 693 Skladem
28.5 mm
15.6 mm
6.9 mm
17,8234 Kč - 19,8037 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
16.0 mm
9.0 mm
20,3862 Kč - 22,6513 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
18.0 mm
10.0 mm
10319000 6,2925 Kč - 6,9918 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
12.0 mm
8.5 mm
15,8901 Kč - 17,6556 Kč 660 Skladem
28.5 mm
14.2 mm
7.0 mm
11,6423 Kč - 12,9358 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
15.8 mm
7.9 mm
13,2625 Kč - 14,7361 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.5 mm
16.0 mm
9.0 mm
3,0187 Kč - 3,354 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
5,4409 Kč - 6,0453 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0 mm
11.0 mm
5.0 mm
1,813 Kč - 2,0144 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
2,2629 Kč - 2,5141 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
6.3 mm
3.3 mm
5,2419 Kč - 5,8244 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
11.8 mm
7.3 mm
0,7245 Kč - 0,8049 Kč 1880 Skladem
7.0 mm
3.5 mm
1.2 mm
0,976 Kč - 1,0846 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
0.8 mm
1,0261 Kč - 1,1402 Kč 1500 Skladem
6.3 mm
4.8 mm
2.2 mm
2,5103 Kč - 2,7893 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
2,9183 Kč - 3,2425 Kč 2000 Skladem
10.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
1,0261 Kč - 1,1402 Kč 1800 Skladem
5.0 mm
5.0 mm
2.3 mm
  • z/ze 11
Válcový ferit 8.5 mm 12.0 mm 12.0 mm 39 Ω 75 Ω K5B

10640920

Cenové rozmezí
5,769 Kč - 5,192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
  • Vnitřní průměr
    8.5 mm
  • Celkový průměr
    12.0 mm
  • Šířka
    12.0 mm
  • Materiál
    K5B
Válcový ferit 7.0 mm 14.2 mm 23.5 mm 127 Ω 204 Ω K5B

10319055

Cenové rozmezí
15,2084 Kč - 13,6876 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • Typ
    Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    14.2 mm
  • Šířka
    23.5 mm
  • Materiál
    K5B
Válcový ferit 6.9 mm 15.6 mm 28.5 mm 164 Ω 258 Ω K5B

10319116

Cenové rozmezí
21,3674 Kč - 19,2306 Kč

Skladové zásoby
693 Skladem
Parametry
  • Typ
    Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
  • Vnitřní průměr
    6.9 mm
  • Celkový průměr
    15.6 mm
  • Šířka
    28.5 mm
  • Materiál
    K5B
Válcový ferit 9.0 mm 16.0 mm 28.0 mm 104 Ω 178 Ω K5B

10319161

Cenové rozmezí
19,8037 Kč - 17,8234 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
  • Vnitřní průměr
    9.0 mm
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Materiál
    K5B
Válcový ferit 10.0 mm 18.0 mm 28.0 mm 124 Ω 209 Ω K5B

10319222

Cenové rozmezí
22,6513 Kč - 20,3862 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Celkový průměr
    18.0 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Materiál
    K5B
Válcový ferit 8.5 mm 12.0 mm 15.0 mm 45 Ω 85 Ω K5B

10319000

Cenové rozmezí
6,9918 Kč - 6,2925 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
  • Vnitřní průměr
    8.5 mm
  • Celkový průměr
    12.0 mm
  • Šířka
    15.0 mm
  • Materiál
    K5B
Válcový ferit 7.0 mm 14.2 mm 28.5 mm 143 Ω 243 Ω K5B

10319062

Cenové rozmezí
17,6556 Kč - 15,8901 Kč

Skladové zásoby
660 Skladem
Parametry
  • Typ
    Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    14.2 mm
  • Šířka
    28.5 mm
  • Materiál
    K5B
Válcový ferit 7.9 mm 15.8 mm 16.0 mm 84 Ω 132 Ω K5B

10432129

Cenové rozmezí
12,9358 Kč - 11,6423 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
  • Vnitřní průměr
    7.9 mm
  • Celkový průměr
    15.8 mm
  • Šířka
    16.0 mm
  • Materiál
    K5B
Válcový ferit 9.0 mm 16.0 mm 28.5 mm 105 Ω 195 Ω K5B

10319178

Cenové rozmezí
14,7361 Kč - 13,2625 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
  • Vnitřní průměr
    9.0 mm
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Šířka
    28.5 mm
  • Materiál
    K5B
Toroidní ferit 3.0 mm 10.0 mm 6.0 mm 50 Ω 82 Ω K5B

10436103

Cenové rozmezí
3,354 Kč - 3,0187 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Toroidní feritové jádro
  • Vnitřní průměr
    3.0 mm
  • Celkový průměr
    10.0 mm
  • Šířka
    6.0 mm
  • Materiál
    K5B
Toroidní ferit 5.0 mm 11.0 mm 9.0 mm 60 Ω 107 Ω K5B

10320068

Cenové rozmezí
6,0453 Kč - 5,4409 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Toroidní feritové jádro
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
  • Celkový průměr
    11.0 mm
  • Šířka
    9.0 mm
  • Materiál
    K5B
Válcový ferit 1.5 mm 5.0 mm 11.0 mm 84 Ω 119 Ω K5B

10641491

Cenové rozmezí
2,0144 Kč - 1,813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
  • Vnitřní průměr
    1.5 mm
  • Celkový průměr
    5.0 mm
  • Šířka
    11.0 mm
  • Materiál
    K5B
Válcový ferit 3.3 mm 6.3 mm 12.7 mm 55 Ω 80 Ω K5B

10319420

Cenové rozmezí
2,5141 Kč - 2,2629 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
  • Vnitřní průměr
    3.3 mm
  • Celkový průměr
    6.3 mm
  • Šířka
    12.7 mm
  • Materiál
    K5B
Válcový ferit 7.3 mm 11.8 mm 15.0 mm 61 Ω 109 Ω K5B

10641392

Cenové rozmezí
5,8244 Kč - 5,2419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
  • Vnitřní průměr
    7.3 mm
  • Celkový průměr
    11.8 mm
  • Šířka
    15.0 mm
  • Materiál
    K5B
Válcový ferit 1.2 mm 3.5 mm 7.0 mm 54 Ω 84 Ω K5B

10434192

Cenové rozmezí
0,8049 Kč - 0,7245 Kč

Skladové zásoby
1880 Skladem
Parametry
  • Typ
    Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
  • Vnitřní průměr
    1.2 mm
  • Celkový průměr
    3.5 mm
  • Šířka
    7.0 mm
  • Materiál
    K5B
Válcový ferit 0.8 mm 3.5 mm 3.5 mm 37 Ω 62 Ω K5B

10630044

Cenové rozmezí
1,0846 Kč - 0,976 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
  • Vnitřní průměr
    0.8 mm
  • Celkový průměr
    3.5 mm
  • Šířka
    3.5 mm
  • Materiál
    K5B
Válcový ferit 2.2 mm 4.8 mm 6.3 mm 43 Ω 80 Ω K5B

10319406

Cenové rozmezí
1,1402 Kč - 1,0261 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Typ
    Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
  • Vnitřní průměr
    2.2 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
  • Šířka
    6.3 mm
  • Materiál
    K5B
Válcový ferit 4.0 mm 6.0 mm 10.0 mm 27 Ω 48 Ω K5B

10640890

Cenové rozmezí
2,7893 Kč - 2,5103 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Celkový průměr
    6.0 mm
  • Šířka
    10.0 mm
  • Materiál
    K5B
Válcový ferit 4.0 mm 8.0 mm 10.0 mm 48 Ω 71 Ω K5B

10640906

Cenové rozmezí
3,2425 Kč - 2,9183 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Typ
    Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Celkový průměr
    8.0 mm
  • Šířka
    10.0 mm
  • Materiál
    K5B
Válcový ferit 2.3 mm 5.0 mm 5.0 mm 30 Ω 55 Ω K5B

10319413

Cenové rozmezí
1,1402 Kč - 1,0261 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • Typ
    Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
  • Vnitřní průměr
    2.3 mm
  • Celkový průměr
    5.0 mm
  • Šířka
    5.0 mm
  • Materiál
    K5B