Menu Vyhledávání

Ferule kulaté – kónické

Skladem

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Chrání trubky, tyče a závity.Jsou protiskluzové a neškrábou podlahy.Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodu a v komerčních aplikacích. Materiál: PVC, polyamid, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, bílá, přírodní Produktová řada: SR1520, SRF0069

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Počet výsledků: 82
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost H d h Typ Koupit
18,8809 Kč - 73,5435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
32.0 mm
2
1,2249 Kč - 2,6169 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
11.9 mm
1
8,3249 Kč - 17,0952 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
32.0 mm
1
3,1375 Kč - 6,1898 Kč 4000 Skladem
14.0 mm
19.5 mm
1
1,4084 Kč - 2,7808 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
13.0 mm
1
0,9092 Kč - 1,8003 Kč 2500 Skladem
5.0 mm
10.0 mm
1
3,765 Kč - 8,3502 Kč 11934 Skladem
18.0 mm
22.0 mm
1
59,4622 Kč - 124,8707 Kč 2250 Skladem
16.0 mm
20.0 mm
1
10202562 6,9025 Kč - 13,5595 Kč 417 Skladem
25.0 mm
30.0 mm
1
7,8368 Kč - 15,4748 Kč 68 Skladem
25.0 mm
30.0 mm
1
1,8964 Kč - 3,7538 Kč 805 Skladem
12.0 mm
17.0 mm
1
3,6813 Kč - 7,2931 Kč 1250 Skladem
16.0 mm
20.0 mm
1
11,0858 Kč - 21,9098 Kč 547 Skladem
28.0 mm
32.0 mm
1
10,2947 Kč - 22,0528 Kč 45 Skladem
30.0 mm
34.0 mm
1
2,3287 Kč - 4,6271 Kč 3310 Skladem
12.0 mm
17.0 mm
1
11,2253 Kč - 23,2497 Kč 20 Skladem
32.0 mm
1
1,757 Kč - 3,4627 Kč 2648 Skladem
10.0 mm
14.0 mm
1
5,2152 Kč - 10,2654 Kč 1500 Skladem
22.0 mm
26.0 mm
1
1,4084 Kč - 2,7808 Kč 3598 Skladem
8.0 mm
13.0 mm
1
1,1155 Kč - 2,2062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
38.0 mm
1
  • z/ze 5
Ferule kónické 32.0 mm 28.0 mm PVC černá

10404126

Cenové rozmezí
73,5435 Kč - 18,8809 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kulaté 4.8 mm polyamid přírodní

10140826

Cenové rozmezí
2,6169 Kč - 1,2249 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.8 mm
  • h
    11.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    1
Ferule kónické 28.0 mm PVC černá

10202647

Cenové rozmezí
17,0952 Kč - 8,3249 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kónické 14.0 mm PVC bílá

10336380

Cenové rozmezí
6,1898 Kč - 3,1375 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • d
    14.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Typ
    1
Ferule kónické 8.0 mm PVC černá

10202579

Cenové rozmezí
2,7808 Kč - 1,4084 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kónické 5.0 mm PVC černá

10336458

Cenové rozmezí
1,8003 Kč - 0,9092 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kónické 18.0 mm PVC černá

10202616

Cenové rozmezí
8,3502 Kč - 3,765 Kč

Skladové zásoby
11934 Skladem
Parametry
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kónické 16.0 mm PVC bílá

10338117

Cenové rozmezí
124,8707 Kč - 59,4622 Kč

Skladové zásoby
2250 Skladem
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Typ
    1
Ferule kónické 25.0 mm PVC černá

10202562

Cenové rozmezí
13,5595 Kč - 6,9025 Kč

Skladové zásoby
417 Skladem
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kónické 25.0 mm PVC bílá

10336373

Cenové rozmezí
15,4748 Kč - 7,8368 Kč

Skladové zásoby
68 Skladem
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Typ
    1
Ferule kónické 12.0 mm PVC černá

10202586

Cenové rozmezí
3,7538 Kč - 1,8964 Kč

Skladové zásoby
805 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kónické 16.0 mm PVC černá

10203583

Cenové rozmezí
7,2931 Kč - 3,6813 Kč

Skladové zásoby
1250 Skladem
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kónické 28.0 mm PVC bílá

10202654

Cenové rozmezí
21,9098 Kč - 11,0858 Kč

Skladové zásoby
547 Skladem
Parametry
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Typ
    1
Ferule kónické 30.0 mm PVC černá

10202630

Cenové rozmezí
22,0528 Kč - 10,2947 Kč

Skladové zásoby
45 Skladem
Parametry
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kónické 12.0 mm PVC bílá

10336403

Cenové rozmezí
4,6271 Kč - 2,3287 Kč

Skladové zásoby
3310 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Typ
    1
Ferule kónické 32.0 mm PVC černá

10202609

Cenové rozmezí
23,2497 Kč - 11,2253 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • d
    32.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kónické 10.0 mm PVC černá

10202555

Cenové rozmezí
3,4627 Kč - 1,757 Kč

Skladové zásoby
2648 Skladem
Parametry
  • d
    10.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kónické 22.0 mm PVC černá

10202524

Cenové rozmezí
10,2654 Kč - 5,2152 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kónické 8.0 mm PVC bílá

10336397

Cenové rozmezí
2,7808 Kč - 1,4084 Kč

Skladové zásoby
3598 Skladem
Parametry
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Typ
    1
Ferule kónické 5.0 mm PVC bílá

10336441

Cenové rozmezí
2,2062 Kč - 1,1155 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    35.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Typ
    1