Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Chrání trubky, tyče a závity.Jsou protiskluzové a neškrábou podlahy.Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodu a v komerčních aplikacích. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC, LDPE - PIR Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | H | Materiál | d | h | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,1294 Kč - 24,4024 Kč | 300 Skladem |
černá
|
1.22 in
31.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 9,8816 Kč - 24,1871 Kč | 750 Skladem |
černá
|
1.012 in
25.7 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3
|
||
| 9,781 Kč - 21,5443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1 in
25.4 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3
|
||
| 9,7093 Kč - 21,415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
0.906 in
23.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 10,212 Kč - 30,6647 Kč | 100 Skladem |
černá
|
1.575 in
40.0 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
2
|
||
| 7,3825 Kč - 16,2874 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
0.858 in
21.8 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
3
|
||
| 5,5441 Kč - 13,5585 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.823 in
20.9 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
| 8,632 Kč - 25,9106 Kč | 75 Skladem |
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
| 13,932 Kč - 27,2607 Kč | 950 Skladem |
bílá
|
1.012 in
25.7 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3
|
||
| 8,1437 Kč - 17,9679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.906 in
23.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 5,7738 Kč - 16,9912 Kč | 2 Skladem |
černá
|
0.858 in
21.8 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
3
|
||
| 6,334 Kč - 18,5999 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
0.823 in
20.9 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
| 6,7793 Kč - 20,3234 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.102 in
28.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 11,3466 Kč - 23,5929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
|
LDPE - PIR
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 8,3592 Kč - 17,3593 Kč | 1400 Skladem |
černá
|
|
LDPE - PIR
|
1.248 in
31.7 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 10257234 | 8,4166 Kč - 22,3304 Kč | 1400 Skladem |
černá
|
1.575 in
40.0 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
|
| 3,5476 Kč - 8,6796 Kč | 600 Skladem |
bílá
|
0.866 in
22.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 1,6086 Kč - 4,8527 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 3,3896 Kč - 7,0226 Kč | 2380 Skladem |
bílá
|
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 5,5728 Kč - 10,889 Kč | 1095 Skladem |
bílá
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1