Menu Vyhledávání

Ferule oválné

Skladem

Oval Feet Ferrules are intended to add stability, provide floor protection and a polished appearance to equipment. Covers sharp tube edges and oval legs, providing impact and wear resistance. They are adaptable, allowing for easy application.

  • Designed to provide stability, protection and finished look.
  • Made for tubular legs or oval shaped feet.
  • Used for furniture, equipment, and other applications.
Materiál: PVC Barva: černá Produktová řada: SR1522

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
1 výsledek
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost H l Materiál (podrobně) w Koupit
10257258 2817 Skladem
24.0 mm
30.0 mm
PVC
15.0 mm
Ferule oválné 30.0 mm 15.0 mm 24.0 mm PVC černá

10257258


Skladové zásoby
2817 Skladem
Parametry
  • H
    24.0 mm
  • l
    30.0 mm
  • w
    15.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Cena/ za kus včetně DPH
    13.0864 CZK