Menu Vyhledávání

Hlavice kloubové – s vnějším závitem – polymerové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Odolnost vůči slabým kyselinám, nekoroduje ve vlhku. Určeno do náročných podmínek. Chod nasucho, samomazné. Ideální pro rotační, oscilační a lineární pohyb. Kompenzují špatné seřízení os a hranové zatížení. Tlumí vibrace a jsou elektricky nevodivé.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 27
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Průměr kulového pouzdra Délka závitu kulového šroubu Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
21.0 mm
15.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
49.0 mm
15.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
49.0 mm
15.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
49.0 mm
12.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
39.0 mm
10.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
31.0 mm
10.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
39.0 mm
12.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
28.0 mm
18.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
39.0 mm
12.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
31.0 mm
10.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
49.0 mm
12.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
23.0 mm
10.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
39.0 mm
12.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
19.0 mm
12.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
23.0 mm
8.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
49.0 mm
19.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
31.0 mm
10.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
28.0 mm
18.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
17.0 mm
10.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
31.0 mm
12.0 mm
  • z/ze 2
Kulový kloub M10 21.0 mm (DIA) ocel

10507636


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    21.0 mm
  • Délka závitu kulového šroubu
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Celní nomenklatura
    8483105090
  • Velikost závitu
    M10
Kulový kloub 28.0 mm (DIA) M8 hliník

10508169


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    49.0 mm
  • Délka závitu kulového šroubu
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Celní nomenklatura
    8483105090
  • Velikost závitu
    M8
Kulový kloub 28.0 mm (DIA) M8 hliník

10508152


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    49.0 mm
  • Délka závitu kulového šroubu
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Celní nomenklatura
    8483105090
  • Velikost závitu
    M8
Kulový kloub 28.0 mm (DIA) M8 hliník

10508206


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    49.0 mm
  • Délka závitu kulového šroubu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Celní nomenklatura
    8483105090
  • Velikost závitu
    M8
Kulový kloub 24.0 mm (DIA) M8 hliník

10508039


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    39.0 mm
  • Délka závitu kulového šroubu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Celní nomenklatura
    8483105090
  • Velikost závitu
    M8
Kulový kloub 18.0 mm (DIA) M6 hliník

10507919


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    31.0 mm
  • Délka závitu kulového šroubu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Celní nomenklatura
    8483105090
  • Velikost závitu
    M6
Kulový kloub 24.0 mm (DIA) M8 hliník

10507988


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    39.0 mm
  • Délka závitu kulového šroubu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Celní nomenklatura
    8483105090
  • Velikost závitu
    M8
Kulový kloub M12 28.0 mm (DIA) ocel

10507674


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    28.0 mm
  • Délka závitu kulového šroubu
    18.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Celní nomenklatura
    8483105090
  • Velikost závitu
    M12
Kulový kloub 24.0 mm (DIA) M8 hliník

10508077


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    39.0 mm
  • Délka závitu kulového šroubu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Celní nomenklatura
    8483105090
  • Velikost závitu
    M8
Kulový kloub 18.0 mm (DIA) M6 hliník

10507865


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    31.0 mm
  • Délka závitu kulového šroubu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Celní nomenklatura
    8483105090
  • Velikost závitu
    M6
Kulový kloub 28.0 mm (DIA) M8 hliník

10508190


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    49.0 mm
  • Délka závitu kulového šroubu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Celní nomenklatura
    8483105090
  • Velikost závitu
    M8
Kulový kloub 14.0 mm (DIA) M5 hliník

10507841


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    23.0 mm
  • Délka závitu kulového šroubu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Celní nomenklatura
    8483105090
  • Velikost závitu
    M5
Kulový kloub 24.0 mm (DIA) M8 hliník

10507971


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    39.0 mm
  • Délka závitu kulového šroubu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Celní nomenklatura
    8483105090
  • Velikost závitu
    M8
Kulový kloub M8 19.0 mm (DIA) ocel

10507759


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    19.0 mm
  • Délka závitu kulového šroubu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Celní nomenklatura
    8483105090
  • Velikost závitu
    M8
Kulový kloub 14.0 mm (DIA) M5 hliník

10507834


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    23.0 mm
  • Délka závitu kulového šroubu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Celní nomenklatura
    8483105090
  • Velikost závitu
    M5
Kulový kloub 28.0 mm (DIA) M8 hliník

10508114


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    49.0 mm
  • Délka závitu kulového šroubu
    19.5 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Celní nomenklatura
    8483105090
  • Velikost závitu
    M8
Kulový kloub 18.0 mm (DIA) M6 hliník

10507926


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    31.0 mm
  • Délka závitu kulového šroubu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Celní nomenklatura
    8483105090
  • Velikost závitu
    M6
Hlavice kloubové - kulové M12 28.0 mm (DIA) ocel

10507681


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    28.0 mm
  • Délka závitu kulového šroubu
    18.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Celní nomenklatura
    8483105090
  • Velikost závitu
    M12
Kulový kloub M6 17.0 mm (DIA) ocel

10507711


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    17.0 mm
  • Délka závitu kulového šroubu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Celní nomenklatura
    8483105090
  • Velikost závitu
    M6
Kulový kloub 18.0 mm (DIA) M6 hliník

10507933


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    31.0 mm
  • Délka závitu kulového šroubu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Celní nomenklatura
    8483105090
  • Velikost závitu
    M6