Odolnost vůči slabým kyselinám, nekoroduje ve vlhku. Určeno do náročných podmínek. Chod nasucho, samomazné. Ideální pro rotační, oscilační a lineární pohyb. Kompenzují špatné seřízení os a hranové zatížení. Tlumí vibrace a jsou elektricky nevodivé.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Průměr kulového pouzdra | Vzdálenost od konce nástavce ke středu koule | Délka závitu kulového šroubu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 638,7441 Kč - 2 638,7441 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.2 mm
46.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1 155,5972 Kč - 1 155,5972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
44.0 mm
44.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1 794,9658 Kč - 1 794,9658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.7 mm
29.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1 905,0296 Kč - 1 905,0296 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1 786,2352 Kč - 1 786,2352 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.7 mm
29.7 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 2 074,4774 Kč - 2 074,4774 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.1 mm
37.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2 089,3234 Kč - 2 089,3234 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.1 mm
37.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1 415,8908 Kč - 1 415,8908 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
21.7 mm
21.7 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 1 870,9657 Kč - 1 870,9657 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2 053,516 Kč - 2 053,516 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.1 mm
37.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 959,9444 Kč - 959,9444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
29.5 mm
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2 423,8602 Kč - 2 423,8602 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.1 mm
46.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10507650 | 1 144,2381 Kč - 1 144,2381 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
44.0 mm
44.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 1 862,2218 Kč - 1 862,2218 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 802,7141 Kč - 802,7141 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2 629,1286 Kč - 2 629,1286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.2 mm
46.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 939,8547 Kč - 939,8547 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
29.5 mm
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1 395,8012 Kč - 1 395,8012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
21.7 mm
21.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1 803,7096 Kč - 1 803,7096 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.7 mm
29.7 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1 609,8002 Kč - 1 609,8002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.6 mm
29.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku