Menu Vyhledávání

Jednotky dopravní kuličkové – Euro

Skladem

Kuličkové dopravní jednotky Euro se nejčastěji používají k manipulaci s břemeny a zavazadly, pro montážní linky, automatické dopravníky, systémy posuvných dveří, pracovní stoly strojů apod. Dopravní jednotky Euro mají speciální tvrzené ocelové ložiskové misky, otvor pro odvod nečistot a těsnění z vlněné plsti. Upevňují se pomocí montážních objímek z našeho sortimentu.

Produktová řada: SR6422

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 17
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr kuličky Výška těla Průměr těla Materiál ložiska Nosnost s koulí nahoře Koupit
493,035 Kč - 1 387,3942 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
9.5 mm
36.0 mm
ocel nerezavějící
100.0 kg
307,8959 Kč - 412,584 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
9.5 mm
36.0 mm
polyamid
20.0 kg
458,8258 Kč - 1 290,8861 Kč 48 Skladem
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
ocel nerezavějící
38.0 kg
201,2398 Kč - 269,6583 Kč 33 Skladem
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
ocel uhlíková
60.0 kg
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
ocel nerezavějící
200.0 kg
258,5897 Kč - 346,5167 Kč 52 Skladem
15.8 mm
9.8 mm
24.0 mm
polyamid
10.0 kg
276,7114 Kč - 370,7801 Kč 76 Skladem
22.2 mm
9.8 mm
36.0 mm
ocel uhlíková
160.0 kg
152,9375 Kč - 204,9382 Kč 1035 Skladem
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
ocel uhlíková
60.0 kg
957,8971 Kč - 2 695,6953 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
ocel nerezavějící
200.0 kg
217,3406 Kč - 291,2405 Kč 86 Skladem
22.2 mm
9.5 mm
36.0 mm
ocel uhlíková
160.0 kg
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.5 mm
19.0 mm
62.0 mm
ocel uhlíková
610.0 kg
28 Skladem
22.2 mm
9.8 mm
36.0 mm
polyamid
20.0 kg
379,339 Kč - 1 067,3937 Kč 160 Skladem
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
ocel uhlíková
300.0 kg
447,7574 Kč - 599,995 Kč 8 Skladem
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
ocel uhlíková
300.0 kg
408,5159 Kč - 1 149,3893 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
ocel nerezavějící
38.0 kg
547,3735 Kč - 1 540,501 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
9.8 mm
36.0 mm
ocel nerezavějící
100.0 kg
212,3083 Kč - 597,189 Kč 12 Skladem
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
polyamid
10.0 kg
Jednotky dopravní - kuličkové 22.2 mm 100.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10301982

Cenové rozmezí
1 387,3942 Kč - 493,035 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kuličky
    22.2 mm
  • Nosnost s koulí nahoře
    100.0 kg
  • Výška hlavy
    4.3 mm
  • Průměr těla
    36.0 mm
  • Výška těla
    9.5 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 22.2 mm 20.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10302552

Cenové rozmezí
412,584 Kč - 307,8959 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kuličky
    22.2 mm
  • Nosnost s koulí nahoře
    20.0 kg
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Průměr těla
    36.0 mm
  • Výška těla
    9.5 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 15.8 mm 38.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10302057

Cenové rozmezí
1 290,8861 Kč - 458,8258 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • Průměr kuličky
    15.8 mm
  • Nosnost s koulí nahoře
    38.0 kg
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Průměr těla
    24.0 mm
  • Výška těla
    9.5 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 15.8 mm 60.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10302040

Cenové rozmezí
269,6583 Kč - 201,2398 Kč

Skladové zásoby
33 Skladem
Parametry
  • Průměr kuličky
    15.8 mm
  • Nosnost s koulí nahoře
    60.0 kg
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Průměr těla
    24.0 mm
  • Výška těla
    9.5 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 30.0 mm 55.0 mm 5.5 mm

10302095


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kuličky
    30.0 mm
  • Nosnost s koulí nahoře
    200.0 kg
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Průměr těla
    45.0 mm
  • Výška těla
    13.8 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 15.8 mm 10.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10302569

Cenové rozmezí
346,5167 Kč - 258,5897 Kč

Skladové zásoby
52 Skladem
Parametry
  • Průměr kuličky
    15.8 mm
  • Nosnost s koulí nahoře
    10.0 kg
  • Výška hlavy
    4.3 mm
  • Průměr těla
    24.0 mm
  • Výška těla
    9.8 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 22.2 mm 160.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10302064

Cenové rozmezí
370,7801 Kč - 276,7114 Kč

Skladové zásoby
76 Skladem
Parametry
  • Průměr kuličky
    22.2 mm
  • Nosnost s koulí nahoře
    160.0 kg
  • Výška hlavy
    4.3 mm
  • Průměr těla
    36.0 mm
  • Výška těla
    9.8 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 15.8 mm 60.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10301951

Cenové rozmezí
204,9382 Kč - 152,9375 Kč

Skladové zásoby
1035 Skladem
Parametry
  • Průměr kuličky
    15.8 mm
  • Nosnost s koulí nahoře
    60.0 kg
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Průměr těla
    24.0 mm
  • Výška těla
    9.5 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 30.0 mm 55.0 mm 5.5 mm

10302002

Cenové rozmezí
2 695,6953 Kč - 957,8971 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kuličky
    30.0 mm
  • Nosnost s koulí nahoře
    200.0 kg
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Průměr těla
    45.0 mm
  • Výška těla
    13.8 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 22.2 mm 160.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10301975

Cenové rozmezí
291,2405 Kč - 217,3406 Kč

Skladové zásoby
86 Skladem
Parametry
  • Průměr kuličky
    22.2 mm
  • Nosnost s koulí nahoře
    160.0 kg
  • Výška hlavy
    4.3 mm
  • Průměr těla
    36.0 mm
  • Výška těla
    9.5 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 44.5 mm 610.0 kg 75.0 mm 9.0 mm

10302262


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kuličky
    44.5 mm
  • Nosnost s koulí nahoře
    610.0 kg
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Průměr těla
    62.0 mm
  • Výška těla
    19.0 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 22.2 mm 20.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10302576


Skladové zásoby
28 Skladem
Parametry
  • Průměr kuličky
    22.2 mm
  • Nosnost s koulí nahoře
    20.0 kg
  • Výška hlavy
    4.3 mm
  • Průměr těla
    36.0 mm
  • Výška těla
    9.8 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 30.0 mm 300.0 kg 55.0 mm 5.5 mm Natural

10301999

Cenové rozmezí
1 067,3937 Kč - 379,339 Kč

Skladové zásoby
160 Skladem
Parametry
  • Průměr kuličky
    30.0 mm
  • Nosnost s koulí nahoře
    300.0 kg
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Průměr těla
    45.0 mm
  • Výška těla
    13.8 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 30.0 mm 300.0 kg 55.0 mm 5.5 mm Natural

10302088

Cenové rozmezí
599,995 Kč - 447,7574 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Průměr kuličky
    30.0 mm
  • Nosnost s koulí nahoře
    300.0 kg
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Průměr těla
    45.0 mm
  • Výška těla
    13.8 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 15.8 mm 38.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10301968

Cenové rozmezí
1 149,3893 Kč - 408,5159 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kuličky
    15.8 mm
  • Nosnost s koulí nahoře
    38.0 kg
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Průměr těla
    24.0 mm
  • Výška těla
    9.5 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 22.2 mm 100.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10302071

Cenové rozmezí
1 540,501 Kč - 547,3735 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kuličky
    22.2 mm
  • Nosnost s koulí nahoře
    100.0 kg
  • Výška hlavy
    4.3 mm
  • Průměr těla
    36.0 mm
  • Výška těla
    9.8 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 15.8 mm 10.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10302545

Cenové rozmezí
597,189 Kč - 212,3083 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • Průměr kuličky
    15.8 mm
  • Nosnost s koulí nahoře
    10.0 kg
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Průměr těla
    24.0 mm
  • Výška těla
    9.5 mm