Menu Vyhledávání

Jednotky dopravní kuličkové – mini

Skladem

Malé kuličkové dopravní jednotky jsou vhodné například pro měřicí zařízení, vodicí prvky pro krátký lineární pohyb (například kluzné dráhy fotokopírek), dopravu materiálu v čistých prostorách a miniaturní mechanismy. Všechny se upevňují pomocí šroubů z nerezavějící oceli a jsou k dispozici s rovnou nebo zkosenou horní částí.

Produktová řada: SR6421

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 8
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr kuličky Výška těla Velikost závitu Průměr těla Nosnost s koulí nahoře Koupit
475,7061 Kč - 637,4355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
6.0 mm
M2
8.0 mm
5.0 kg
872,6425 Kč - 1 169,3278 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
14.0 mm
M8
18.0 mm
30.0 kg
741,0197 Kč - 2 085,2274 Kč 53 Skladem
6.4 mm
11.0 mm
M6
17.0 mm
20.0 kg
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
9.0 mm
M6
13.0 mm
10.0 kg
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
11.0 mm
M6
17.0 mm
20.0 kg
508,8601 Kč - 681,8812 Kč 117 Skladem
4.8 mm
9.0 mm
M6
13.0 mm
10.0 kg
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
14.0 mm
M8
18.0 mm
30.0 kg
543,0616 Kč - 727,7145 Kč 2 Skladem
6.4 mm
10.5 mm
M3
13.0 mm
15.0 kg
Jednotky dopravní - kuličkové 4.8 mm 5.00 kg 8.0 mm 6.0 mm

10301883

Cenové rozmezí
637,4355 Kč - 475,7061 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Průměr kuličky
    4.8 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Délka závitu
    2.5 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 7.9 mm 30.00 kg 18.0 mm 14.0 mm

10301937

Cenové rozmezí
1 169,3278 Kč - 872,6425 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr těla
    18.0 mm
  • Průměr kuličky
    7.9 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    14.0 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 6.4 mm 20.00 kg 17.0 mm 11.0 mm

10301906

Cenové rozmezí
2 085,2274 Kč - 741,0197 Kč

Skladové zásoby
53 Skladem
Parametry
  • Průměr těla
    17.0 mm
  • Průměr kuličky
    6.4 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    11.0 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 4.8 mm 10.00 kg 13.0 mm 9.0 mm

10301876


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr těla
    13.0 mm
  • Průměr kuličky
    4.8 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 6.4 mm 20.00 kg 17.0 mm 11.0 mm

10301890


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr těla
    17.0 mm
  • Průměr kuličky
    6.4 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    11.0 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 4.8 mm 10.00 kg 13.0 mm 9.0 mm

10301869

Cenové rozmezí
681,8812 Kč - 508,8601 Kč

Skladové zásoby
117 Skladem
Parametry
  • Průměr těla
    13.0 mm
  • Průměr kuličky
    4.8 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    9.0 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 7.9 mm 30.00 kg 18.0 mm 14.0 mm

10301920


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr těla
    18.0 mm
  • Průměr kuličky
    7.9 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    14.0 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 6.4 mm 10.00 kg 13.0 mm 10.5 mm

10301913

Cenové rozmezí
727,7145 Kč - 543,0616 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Průměr těla
    13.0 mm
  • Průměr kuličky
    6.4 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    10.5 mm