Menu Vyhledávání

Jednotky dopravní kuličkové – odpružené

Skladem

Odpružené kuličkové dopravní jednotky lze použít ve střihacích zařízeních, lisech, tvářecích strojích a mnoha dalších produktech. Například lis může mít odpružené kuličkové dopravní jednotky v pracovní desce, kde pomáhají s při manipulaci se zpracovávaným dílem. Při spuštění lisu se pružiny stlačí a kuličky se zasunou pod povrch desky, takže zpracovávaný díl leží na rovné základně. Po uvolnění tlaku se kuličky opět vysunou nahoru a svým otáčením umožní zpracovávaný díl snadno odebrat.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 2
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr kuličky Výška těla Nosnost s koulí dole Průměr těla Nosnost s koulí nahoře Koupit
43 Skladem
19.0 mm
51.6 mm
10.0 kg
36.5 mm
10.0 kg
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
53.3 mm
35.0 kg
44.5 mm
35.0 kg
Jednotky dopravní - kuličkové 19.0 mm 10.0 kg 66.6 mm 3.5 mm Steel

10302453


Skladové zásoby
43 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Celková výška
    63.0 mm
  • Výška těla
    51.6 mm
  • Průměr těla
    36.5 mm
  • Průměr kuličky
    19.0 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 25.4 mm 35.0 kg 75.0 mm 5.9 mm Steel

10302460


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    5.9 mm
  • Celková výška
    67.1 mm
  • Výška těla
    53.3 mm
  • Průměr těla
    44.5 mm
  • Průměr kuličky
    25.4 mm