Menu Vyhledávání

Jednotky dopravní kuličkové – s nízkým profilem

Skladem

Kuličkové dopravní jednotky s nízkým profilem mají montážní desku a otvor pro odvod nečistot. Nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Nosná kulička z uhlíkové oceli, nylonu případně nerezavějící oceli.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 18
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr kuličky Výška těla Nosnost s koulí dole Výška základny Nosnost s koulí nahoře Koupit
285,759 Kč - 803,992 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
14.2 mm
10.0 kg
15.8 mm
25.0 kg
466,3677 Kč - 624,9452 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.7 mm
21.4 mm
60.0 kg
24.6 mm
140.0 kg
210,3007 Kč - 281,7966 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.7 mm
16.2 mm
55.0 kg
19.9 mm
125.0 kg
367,2668 Kč - 1 033,2894 Kč 16 Skladem
25.4 mm
14.2 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
10301647 134,8291 Kč - 379,5017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
7.0 mm
4.0 kg
8.2 mm
8.0 kg
298,8352 Kč - 840,9989 Kč 44 Skladem
15.8 mm
10.2 mm
6.0 kg
8.3 mm
12.0 kg
10301715 132,8215 Kč - 177,9803 Kč 375 Skladem
25.4 mm
14.2 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
106,6561 Kč - 142,9257 Kč 102 Skladem
15.8 mm
10.2 mm
6.0 kg
8.3 mm
12.0 kg
202,2436 Kč - 568,8897 Kč 3 Skladem
19.0 mm
10.0 mm
10.0 kg
12.0 mm
20.0 kg
122,7569 Kč - 164,4946 Kč 71 Skladem
19.0 mm
10.0 mm
10.0 kg
12.0 mm
25.0 kg
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.8 mm
28.3 mm
100.0 kg
30.2 mm
340.0 kg
163,0022 Kč - 458,5947 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.8 mm
10.2 mm
4.0 kg
8.3 mm
8.0 kg
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
14.2 mm
10.0 kg
15.8 mm
25.0 kg
132,8215 Kč - 373,6966 Kč 4 Skladem
25.4 mm
14.2 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
537,3089 Kč - 719,9912 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.7 mm
16.2 mm
55.0 kg
19.9 mm
125.0 kg
100,6199 Kč - 134,8291 Kč 52 Skladem
12.7 mm
7.0 mm
4.0 kg
8.2 mm
8.0 kg
367,2668 Kč - 1 033,2894 Kč 14 Skladem
25.4 mm
14.2 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
265,6429 Kč - 747,3933 Kč 105 Skladem
19.0 mm
10.0 mm
10.0 kg
12.0 mm
25.0 kg
Jednotky dopravní - kuličkové 25.4 mm 10.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10302514

Cenové rozmezí
803,992 Kč - 285,759 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    15.8 mm
  • Průměr základny
    38.1 mm
  • Výška hlavy
    6.3 mm
  • Výška těla
    14.2 mm
  • Průměr kuličky
    25.4 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 39.7 mm 60.0 kg 89.0 mm 8.7 mm

10302286

Cenové rozmezí
624,9452 Kč - 466,3677 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    24.6 mm
  • Průměr základny
    56.5 mm
  • Výška hlavy
    8.7 mm
  • Výška těla
    21.4 mm
  • Průměr kuličky
    39.7 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 31.7 mm 55.0 kg 73.7 mm 8.0 mm

10302279

Cenové rozmezí
281,7966 Kč - 210,3007 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    19.9 mm
  • Průměr základny
    46.5 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Výška těla
    16.2 mm
  • Průměr kuličky
    31.7 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10301722

Cenové rozmezí
1 033,2894 Kč - 367,2668 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    15.8 mm
  • Průměr základny
    38.1 mm
  • Výška hlavy
    6.3 mm
  • Výška těla
    14.2 mm
  • Průměr kuličky
    25.4 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 12.7 mm 4.0 kg 31.0 mm 2.5 mm

10301647

Cenové rozmezí
379,5017 Kč - 134,8291 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    8.2 mm
  • Průměr základny
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Výška těla
    7.0 mm
  • Průměr kuličky
    12.7 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 15.8 mm 6.0 kg 41.3 mm 4.0 mm

10301661

Cenové rozmezí
840,9989 Kč - 298,8352 Kč

Skladové zásoby
44 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    8.3 mm
  • Průměr základny
    23.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Výška těla
    10.2 mm
  • Průměr kuličky
    15.8 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10301715

Cenové rozmezí
177,9803 Kč - 132,8215 Kč

Skladové zásoby
375 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    15.8 mm
  • Průměr základny
    38.1 mm
  • Výška hlavy
    6.3 mm
  • Výška těla
    14.2 mm
  • Průměr kuličky
    25.4 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 15.8 mm 6.0 kg 41.3 mm 4.0 mm

10301654

Cenové rozmezí
142,9257 Kč - 106,6561 Kč

Skladové zásoby
102 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    8.3 mm
  • Průměr základny
    23.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Výška těla
    10.2 mm
  • Průměr kuličky
    15.8 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 19.0 mm 10.0 kg 61.0 mm 3.2 mm

10302491

Cenové rozmezí
568,8897 Kč - 202,2436 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    12.0 mm
  • Průměr základny
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Výška těla
    10.0 mm
  • Průměr kuličky
    19.0 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 19.0 mm 10.0 kg 61.0 mm 3.2 mm

10301678

Cenové rozmezí
164,4946 Kč - 122,7569 Kč

Skladové zásoby
71 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    12.0 mm
  • Průměr základny
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Výška těla
    10.0 mm
  • Průměr kuličky
    19.0 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 50.8 mm 100.0 kg 120.7 mm 14.3 mm

10302309


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    30.2 mm
  • Průměr základny
    76.5 mm
  • Výška hlavy
    14.3 mm
  • Výška těla
    28.3 mm
  • Průměr kuličky
    50.8 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 15.8 mm 4.0 kg 41.3 mm 4.0 mm

10302484

Cenové rozmezí
458,5947 Kč - 163,0022 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    8.3 mm
  • Průměr základny
    23.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Výška těla
    10.2 mm
  • Průměr kuličky
    15.8 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 25.4 mm 10.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10302507


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    15.8 mm
  • Průměr základny
    38.1 mm
  • Výška hlavy
    6.3 mm
  • Výška těla
    14.2 mm
  • Průměr kuličky
    25.4 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10301692

Cenové rozmezí
373,6966 Kč - 132,8215 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    15.8 mm
  • Průměr základny
    38.1 mm
  • Výška hlavy
    6.3 mm
  • Výška těla
    14.2 mm
  • Průměr kuličky
    25.4 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 31.7 mm 55.0 kg 73.7 mm 8.0 mm

10302293

Cenové rozmezí
719,9912 Kč - 537,3089 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    19.9 mm
  • Průměr základny
    46.5 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Výška těla
    16.2 mm
  • Průměr kuličky
    31.7 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 12.7 mm 4.0 kg 31.0 mm 2.5 mm

10301630

Cenové rozmezí
134,8291 Kč - 100,6199 Kč

Skladové zásoby
52 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    8.2 mm
  • Průměr základny
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Výška těla
    7.0 mm
  • Průměr kuličky
    12.7 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10301708

Cenové rozmezí
1 033,2894 Kč - 367,2668 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    15.8 mm
  • Průměr základny
    38.1 mm
  • Výška hlavy
    6.3 mm
  • Výška těla
    14.2 mm
  • Průměr kuličky
    25.4 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 19.0 mm 10.0 kg 61.0 mm 3.2 mm

10301685

Cenové rozmezí
747,3933 Kč - 265,6429 Kč

Skladové zásoby
105 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    12.0 mm
  • Průměr základny
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Výška těla
    10.0 mm
  • Průměr kuličky
    19.0 mm