Menu Vyhledávání

Jednotky dopravní kuličkové – s vysokou nosností

Skladem

Kuličkové dopravní jednotky s vysokou nosností jsou navrženy a vyrobeny s vysokou přesností. Nabízíme různé velikosti kuliček s nosností od 35 kg do 1000 kg. Všechny dopravní jednotky s vysokou nosností jsou odolné vůči korozi a mají černěný povrch.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 8
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr kuličky Výška těla Průměr těla Průměr kuličky Výška základny Výška hlavy Provozní nosnost Koupit
1 645,1321 Kč - 4 629,485 Kč 8 Skladem
25.4 mm
48.3 mm
44.5 mm
25.4 mm
35.8 mm
48.3 mm
135.0 kg
10302231 479,9589 Kč - 1 350,3873 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
19.6 mm
20.6 mm
12.7 mm
16.1 mm
19.6 mm
35.0 kg
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
73.5 mm
60.0 mm
38.1 mm
48.5 mm
73.5 mm
1000.0 kg
1 707,5143 Kč - 2 288,0801 Kč 5 Skladem
25.4 mm
35.8 mm
44.5 mm
25.4 mm
4.8 mm
35.8 mm
250.0 kg
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
49.2 mm
60.0 mm
38.1 mm
12.4 mm
49.2 mm
1000.0 kg
2 786,1607 Kč - 7 840,3739 Kč 16 Skladem
38.1 mm
35.8 mm
60.0 mm
38.1 mm
35.8 mm
35.8 mm
1000.0 kg
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
32.0 mm
50.8 mm
25.4 mm
32.0 mm
32.0 mm
320.0 kg
14 Skladem
12.7 mm
28.5 mm
25.6 mm
12.7 mm
8.0 mm
28.5 mm
25.00 kg
Jednotky dopravní - kuličkové 25.4 mm 135.00 kg 44.5 mm 48.3 mm

10302248

Cenové rozmezí
4 629,485 Kč - 1 645,1321 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    35.8 mm
  • Výška hlavy
    48.3 mm
  • Šířka základny
    44.5 mm
  • Průměr těla
    44.5 mm
  • Průměr kuličky
    25.4 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 12.7 mm 35.00 kg 20.6 mm 19.6 mm

10302231

Cenové rozmezí
1 350,3873 Kč - 479,9589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    16.1 mm
  • Výška hlavy
    19.6 mm
  • Šířka základny
    12.7 mm
  • Průměr těla
    20.6 mm
  • Průměr kuličky
    12.7 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 73.5 mm Black

10302255


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    48.5 mm
  • Výška hlavy
    73.5 mm
  • Šířka základny
    60.0 mm
  • Průměr těla
    60.0 mm
  • Průměr kuličky
    38.1 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 25.4 mm 135.00 kg 44.5 mm 35.8 mm

10302323

Cenové rozmezí
2 288,0801 Kč - 1 707,5143 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    4.8 mm
  • Výška hlavy
    35.8 mm
  • Šířka základny
    57.2 mm
  • Průměr těla
    44.5 mm
  • Průměr kuličky
    25.4 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 49.2 mm Black

10302316


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    12.4 mm
  • Výška hlavy
    49.2 mm
  • Šířka základny
    76.2 mm
  • Průměr těla
    60.0 mm
  • Průměr kuličky
    38.1 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 35.8 mm

10302385

Cenové rozmezí
7 840,3739 Kč - 2 786,1607 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    35.8 mm
  • Výška hlavy
    35.8 mm
  • Šířka základny
    76.2 mm
  • Průměr těla
    60.0 mm
  • Průměr kuličky
    38.1 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 25.4 mm 320.00 kg 50.8 mm 32.0 mm

10302392


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    32.0 mm
  • Výška hlavy
    32.0 mm
  • Šířka základny
    76.2 mm
  • Průměr těla
    50.8 mm
  • Průměr kuličky
    25.4 mm
Jednotky dopravní - kuličkové 12.7 mm 25.00 kg 25.6 mm 28.5 mm

10302378


Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    28.5 mm
  • Šířka základny
    25.4 mm
  • Průměr těla
    25.6 mm
  • Průměr kuličky
    12.7 mm