Pevný a odolný materiál, vhodný pro pružné spoje mezi komponenty a dalšími různými technickými produkty. Vhodné pro svorky, ložisky, převodová kola atd.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kola | Šířka pásu | Šířka kola | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,7357 Kč - 67,5473 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 21,9068 Kč - 41,736 Kč | 6300 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 35,5306 Kč - 86,5816 Kč | 2150 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
0.300 in
7.6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 18,6578 Kč - 35,5864 Kč | 25 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku