Tyto kulové klouby s plochým krytem se používají ke spojení dvou předmětů. Systém kulových kloubů umožňuje hladký a flexibilní pohyb různými směry. Rovné plošky krytu usnadňují montáž pomocí klíče.
Kulový kloub je ideální dlouhodobý a hladký provoz díky nižšímu tření a opotřebení při spojování komponentů, jelikož umožňuje určitou míru flexibility při odsazení.
Dodáváno bez šestihranné matice. Díky snadné montáži a spolehlivému spoji nacházejí široké využití v automatizovaných systémech, u zdravotnického a stavebního vybavení
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3497, SRR3496, SRR3491, SRR3490
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | Směr závitu | d1 | l1 ±0.3 | Materiál | d3 ±0.5 | d4 ±0.5 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384,4228 Kč - 512,5638 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
ocel
|
22.0
|
30.0
|
||
| 67,6442 Kč - 103,8912 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
ocel
|
16.0
|
24.0
|
||
| 328,0107 Kč - 437,2619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
ocel
|
22.0
|
30.0
|
||
| 1 325,3144 Kč - 1 766,9158 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
Right Hand
|
22.0
|
45.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
22.0
|
30.0
|
||
| 418,1172 Kč - 557,4898 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
ocel
|
22.0
|
30.0
|
||
| 76,323 Kč - 127,3752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
ocel
|
16.0
|
24.0
|
||
| 38,2892 Kč - 63,8152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
Left Hand
|
10.0
|
25.0
|
ocel
|
10.0
|
14.8
|
||
| 122,0148 Kč - 187,872 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
13.0
|
19.3
|
||
| 232,0322 Kč - 356,8547 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
24.0
|
||
| 106,4433 Kč - 163,8775 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.0
|
12.8
|
||
| 283,3396 Kč - 404,5885 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.0
|
12.8
|
||
| 33,439 Kč - 55,6469 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
ocel
|
8.0
|
12.8
|
||
| 35,7369 Kč - 54,8811 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
ocel
|
8.0
|
12.8
|
||
| 384,4228 Kč - 512,5638 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
ocel
|
22.0
|
30.0
|
||
| 37,7783 Kč - 63,0494 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
ocel
|
13.0
|
19.3
|
||
| 41,097 Kč - 63,3047 Kč | 3508 Skladem |
M8
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
ocel
|
13.0
|
19.3
|
||
| 368,086 Kč - 490,8667 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
ocel
|
22.0
|
30.0
|
||
| 76,323 Kč - 127,3752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
ocel
|
16.0
|
24.0
|
||
| 315,5024 Kč - 450,5354 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
13.0
|
19.3
|
||
| 173,8331 Kč - 267,2581 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
24.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku