Menu Vyhledávání

Klouby univerzální – dvojité

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto dvojité univerzální klouby jsou mechanické komponenty, které spojují dva jednoduché klouby a tolerují ještě větší úhlové odchylky mezi tyčemi. Jejich jedinečná konstrukce umožňuje hladký a efektivní převod kroutivé síly na delší vzdálenosti a s výraznějšími úhly.

Dokáží převádět sílu hladce a efektivně, i když dvě spojené tyče nejsou přesně zarovnané. Jejich konstrukce je určena pro vysokou zátěž a nabízejí spolehlivý výkon i v drsných podmínkách.

Jednotlivé klouby lze ohnout až o 45 stupňů a jsou přesné, tiché a poskytují hladký provoz. Montáž i demontáž v rámci sestavy pomocí vhodného nářadí. Běžné použití zahrnuje průmyslové stroje a zařízení a dopravníkové pásy.

  • Spojují dva jednoduché klouby a tolerují ještě větší úhlové odchylky mezi tyčemi.
  • Konstrukce je určena pro vysokou zátěž a nabízejí spolehlivý výkon i v drsných podmínkách.
  • Jednotlivé klouby lze ohnout až o 45 stupňů
  • Používají se u průmyslových strojů a zařízení a pásových dopravníků.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRR3696

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 16
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 tol. H7 l1 Bore dia l2 w1 l3 d2 Koupit
1 502,322 Kč - 2 002,9304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
74.0
kulaté zahloubení
24.0
12.0
26.0
22.0
1 879,513 Kč - 2 506,0174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
74.0
Keyway
24.0
12.0
26.0
22.0
1 502,322 Kč - 2 002,9304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
62.0
kulaté zahloubení
20.0
11.0
22.0
16.0
2 950,617 Kč - 3 933,9913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
128.0
Keyway
41.0
18.0
46.0
42.0
1 586,83 Kč - 2 115,6913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
86.0
kulaté zahloubení
28.0
13.0
30.0
25.0
1 879,513 Kč - 2 506,0174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
62.0
Keyway
20.0
11.0
22.0
16.0
1 964,27 Kč - 2 619,0261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
86.0
Keyway
28.0
13.0
30.0
25.0
4 233,117 Kč - 5 643,9913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
163.0
kulaté zahloubení
54.0
26.0
55.0
50.0
4 971,143 Kč - 6 628,1087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
190.0
kulaté zahloubení
61.0
29.0
68.0
58.0
1 502,322 Kč - 2 002,9304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
56.0
kulaté zahloubení
17.0
8.0
22.0
16.0
2 573,178 Kč - 3 430,9044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
128.0
kulaté zahloubení
41.0
18.0
46.0
42.0
4 702,996 Kč - 6 270,7435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
163.0
Keyway
54.0
26.0
55.0
50.0
5 441,517 Kč - 7 255,3565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
190.0
Keyway
61.0
29.0
68.0
58.0
1 885,957 Kč - 2 514,4435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
104.0
kulaté zahloubení
34.0
16.0
36.0
32.0
2 263,148 Kč - 3 017,5304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
104.0
Keyway
34.0
16.0
36.0
32.0
1 879,513 Kč - 2 506,0174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
56.0
Keyway
17.0
8.0
22.0
16.0
Klouby univerzální - dvojité 10.0 74.0 24.0 ocel nerezavějící AISI 304

20215248

Cenové rozmezí
2 002,9304 Kč - 1 502,322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    74.0
  • l2
    24.0
Klouby univerzální - dvojité 10.0 74.0 24.0 ocel nerezavějící AISI 304

20215378

Cenové rozmezí
2 506,0174 Kč - 1 879,513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Keyway
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    74.0
  • l2
    24.0
Klouby univerzální - dvojité 8.0 62.0 20.0 ocel nerezavějící AISI 304

20215231

Cenové rozmezí
2 002,9304 Kč - 1 502,322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    62.0
  • l2
    20.0
Klouby univerzální - dvojité 20.0 128.0 41.0 ocel nerezavějící AISI 304

20216214

Cenové rozmezí
3 933,9913 Kč - 2 950,617 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Keyway
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    128.0
  • l2
    41.0
Klouby univerzální - dvojité 12.0 86.0 28.0 ocel nerezavějící AISI 304

20215255

Cenové rozmezí
2 115,6913 Kč - 1 586,83 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    86.0
  • l2
    28.0
Klouby univerzální - dvojité 8.0 62.0 20.0 ocel nerezavějící AISI 304

20216559

Cenové rozmezí
2 506,0174 Kč - 1 879,513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Keyway
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    62.0
  • l2
    20.0
Klouby univerzální - dvojité 12.0 86.0 28.0 ocel nerezavějící AISI 304

20216566

Cenové rozmezí
2 619,0261 Kč - 1 964,27 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Keyway
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    86.0
  • l2
    28.0
Klouby univerzální - dvojité 25.0 163.0 54.0 ocel nerezavějící AISI 304

20215286

Cenové rozmezí
5 643,9913 Kč - 4 233,117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    163.0
  • l2
    54.0
Klouby univerzální - dvojité 30.0 190.0 61.0 ocel nerezavějící AISI 304

20215293

Cenové rozmezí
6 628,1087 Kč - 4 971,143 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    190.0
  • l2
    61.0
Klouby univerzální - dvojité 6.0 56.0 17.0 ocel nerezavějící AISI 304

20215224

Cenové rozmezí
2 002,9304 Kč - 1 502,322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    56.0
  • l2
    17.0
Klouby univerzální - dvojité 20.0 128.0 41.0 ocel nerezavějící AISI 304

20215279

Cenové rozmezí
3 430,9044 Kč - 2 573,178 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    128.0
  • l2
    41.0
Klouby univerzální - dvojité 25.0 163.0 54.0 ocel nerezavějící AISI 304

20215354

Cenové rozmezí
6 270,7435 Kč - 4 702,996 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Keyway
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    163.0
  • l2
    54.0
Klouby univerzální - dvojité 30.0 190.0 61.0 ocel nerezavějící AISI 304

20216207

Cenové rozmezí
7 255,3565 Kč - 5 441,517 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Keyway
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    190.0
  • l2
    61.0
Klouby univerzální - dvojité 16.0 104.0 34.0 ocel nerezavějící AISI 304

20215262

Cenové rozmezí
2 514,4435 Kč - 1 885,957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    104.0
  • l2
    34.0
Klouby univerzální - dvojité 16.0 104.0 34.0 ocel nerezavějící AISI 304

20216573

Cenové rozmezí
3 017,5304 Kč - 2 263,148 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Keyway
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    104.0
  • l2
    34.0
Klouby univerzální - dvojité 6.0 56.0 17.0 ocel nerezavějící AISI 304

20216542

Cenové rozmezí
2 506,0174 Kč - 1 879,513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Keyway
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    56.0
  • l2
    17.0